환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 965 A4 - Cross recessed H countersunk (flat) head screws, thread up to head
Engel Verbindungselemente
Countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{engel/senkschrauben_mit_kreuzschlitz/din_965_a_h_a4.prj},{NB=ENGEL DIN 965-A4 AM4x50 H},{IDNR=48278},{D=4.000},{P=0.700},{L=50.000},{EAN=4042666482789},{DINGEW=4.140},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181551980},{DF=3.545},{DK=7.500},{A=1.400},{K=2.200},{R=1.000},{M=4.400},{FORM=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
DK
Head diameter
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses
[mm]
ENGEL DIN 965-A4 AM2x4 H
73031
DIN 965-A4 AM2x4 H
2.000
1.509
0.400
4.000
4042666730316
0.200
0.200
1000
73181551980
3.800
0.800
2.000
1.200
0.500
2.350
ENGEL DIN 965-A4 AM2x5 H
74127
DIN 965-A4 AM2x5 H
2.000
1.509
0.400
5.000
4042666741275
0.190
0.190
1000
73181551980
3.800
0.800
3.000
1.200
0.500
2.350
ENGEL DIN 965-A4 AM2x6 H
74128
DIN 965-A4 AM2x6 H
2.000
1.509
0.400
6.000
4042666741282
0.230
0.230
1000
73181551980
3.800
0.800
4.000
1.200
0.500
2.350
ENGEL DIN 965-A4 AM2x8 H
74129
DIN 965-A4 AM2x8 H
2.000
1.509
0.400
8.000
4042666741299
0.280
0.280
1000
73181551980
3.800
0.800
6.000
1.200
0.500
2.350
ENGEL DIN 965-A4 AM2x10 H
74130
DIN 965-A4 AM2x10 H
2.000
1.509
0.400
10.000
4042666741305
0.320
0.320
1000
73181551980
3.800
0.800
8.000
1.200
0.500
2.350
ENGEL DIN 965-A4 AM2x20 H
56666
DIN 965-A4 AM2x20 H
2.000
1.509
0.400
20.000
4042666566663
0.630
0.630
1000
73181551980
3.800
0.800
18.000
1.200
0.500
2.350
ENGEL DIN 965-A4 AM2.5x4 ...
23255
DIN 965-A4 AM2.5x4 H
2.500
1.948
0.450
4.000
4042666232551
0.220
0.220
1000
73181551980
4.700
0.900
1.600
1.500
0.700
2.700
ENGEL DIN 965-A4 AM2.5x5 ...
74131
DIN 965-A4 AM2.5x5 H
2.500
1.948
0.450
5.000
4042666741312
0.236
0.236
1000
73181551980
4.700
0.900
2.600
1.500
0.700
2.700
ENGEL DIN 965-A4 AM2.5x6 ...
23256
DIN 965-A4 AM2.5x6 H
2.500
1.948
0.450
6.000
4042666232568
0.266
0.266
1000
73181551980
4.700
0.900
3.600
1.500
0.700
2.700
ENGEL DIN 965-A4 AM2.5x8 ...
23257
DIN 965-A4 AM2.5x8 H
2.500
1.948
0.450
8.000
4042666232575
0.330
0.330
1000
73181551980
4.700
0.900
5.600
1.500
0.700
2.700
ENGEL DIN 965-A4 AM2.5x10...
23258
DIN 965-A4 AM2.5x10 H
2.500
1.948
0.450
10.000
4042666232582
0.400
0.400
1000
73181551980
4.700
0.900
7.600
1.500
0.700
2.700
ENGEL DIN 965-A4 AM2.5x16...
74132
DIN 965-A4 AM2.5x16 H
2.500
1.948
0.450
16.000
4042666741329
0.567
0.567
1000
73181551980
4.700
0.900
13.600
1.500
0.700
2.700
ENGEL DIN 965-A4 AM3x5 H
23259
DIN 965-A4 AM3x5 H
3.000
2.387
0.500
5.000
4042666232599
0.335
0.335
1000
73181551980
5.600
1.000
2.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM3x6 H
23260
DIN 965-A4 AM3x6 H
3.000
2.387
0.500
6.000
4042666232605
0.380
0.380
1000
73181551980
5.600
1.000
3.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM3x8 H
23261
DIN 965-A4 AM3x8 H
3.000
2.387
0.500
8.000
4042666232612
0.470
0.470
1000
73181551980
5.600
1.000
5.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM3x10 H
23262
DIN 965-A4 AM3x10 H
3.000
2.387
0.500
10.000
4042666232629
0.567
0.567
1000
73181551980
5.600
1.000
7.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM3x12 H
45559
DIN 965-A4 AM3x12 H
3.000
2.387
0.500
12.000
4042666455592
0.640
0.640
1000
73181551980
5.600
1.000
9.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM3x16 H
23263
DIN 965-A4 AM3x16 H
3.000
2.387
0.500
16.000
4042666232636
0.820
0.820
1000
73181551980
5.600
1.000
13.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM3x20 H
48270
DIN 965-A4 AM3x20 H
3.000
2.387
0.500
20.000
4042666482703
1.000
1.000
1000
73181551980
5.600
1.000
17.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM3x25 H
48271
DIN 965-A4 AM3x25 H
3.000
2.387
0.500
25.000
4042666482710
1.220
1.220
1000
73181551980
5.600
1.000
22.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM3x30 H
48272
DIN 965-A4 AM3x30 H
3.000
2.387
0.500
30.000
4042666482727
1.440
1.440
1000
73181551980
5.600
1.000
27.350
1.650
0.800
2.900
ENGEL DIN 965-A4 AM4x6 H
65476
DIN 965-A4 AM4x6 H
4.000
3.141
0.700
6.000
4042666654766
0.684
0.684
1000
73181551980
7.500
1.400
2.400
2.200
1.000
4.400
ENGEL DIN 965-A4 AM4x8 H
23264
DIN 965-A4 AM4x8 H
4.000
3.141
0.700
8.000
4042666232643
0.910
0.910
1000
73181551980
7.500
1.400
4.400
2.200
1.000
4.400
ENGEL DIN 965-A4 AM4x10 H
23265
DIN 965-A4 AM4x10 H
4.000
3.141
0.700
10.000
4042666232650
1.060
1.060
1000
73181551980
7.500
1.400
6.400
2.200
1.000
4.400
ENGEL DIN 965-A4 AM4x12 H
23266
DIN 965-A4 AM4x12 H
4.000
3.141
0.700
12.000
4042666232667
1.220
1.220
1000
73181551980
7.500
1.400
8.400
2.200
1.000
4.400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.