피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 1475 steel - Grooved pins, third length center grooved
Engel Verbindungselemente
Grooved dowel pins
Powered by
CAD모델 선택
{engel/knebelkerbstifte/din_1475.prj},{NB=ENGEL DIN 1475-St 5x26},{IDNR=74437},{D1=5.0},{L=26},{EAN=4042666744375},{DINGEW=4.80700},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182900900},{C=0.60},{SZ=16.50},{D2=5.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
L
js15
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[g]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
C
~
[mm]
SZ
Shear rate two-cut
[kN]
D2
Diameter kerf
[mm]
ENGEL DIN 1475-St 1.5x8
46581
DIN 1475-St 1.5x8
1.5
8
4042666465812
0.000
0.00000
1000
73182900900
0.20
1.60
1.60
ENGEL DIN 1475-St 1.5x10
25960
DIN 1475-St 1.5x10
1.5
10
4042666259602
0.141
0.14100
1000
73182900900
0.20
1.60
1.60
ENGEL DIN 1475-St 2x8
81484
DIN 1475-St 2x8
2.0
8
4042666814849
0.210
0.21000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x10
51534
DIN 1475-St 2x10
2.0
10
4042666515340
0.240
0.24000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x12
73456
DIN 1475-St 2x12
2.0
12
4042666734567
0.450
0.45000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x16
81391
DIN 1475-St 2x16
2.0
16
4042666813910
4.000
4.00000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x18
65498
DIN 1475-St 2x18
2.0
18
4042666654988
0.000
0.00000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x20
25963
DIN 1475-St 2x20
2.0
20
4042666259633
0.494
0.49400
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2.5x8
25964
DIN 1475-St 2.5x8
2.5
8
4042666259640
0.320
0.32000
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1475-St 2.5x12
25965
DIN 1475-St 2.5x12
2.5
12
4042666259657
0.474
0.47400
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1475-St 2.5x14
25966
DIN 1475-St 2.5x14
2.5
14
4042666259664
0.550
0.55000
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1475-St 2.5x16
66037
DIN 1475-St 2.5x16
2.5
16
4042666660378
0.613
0.61300
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1475-St 3x10
25968
DIN 1475-St 3x10
3.0
10
4042666259688
0.577
0.57700
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1475-St 3x12
25969
DIN 1475-St 3x12
3.0
12
4042666259695
0.688
0.68800
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1475-St 3x16
25970
DIN 1475-St 3x16
3.0
16
4042666259701
0.900
0.90000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1475-St 3x18
25971
DIN 1475-St 3x18
3.0
18
4042666259718
1.020
1.02000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.15
ENGEL DIN 1475-St 3x20
25972
DIN 1475-St 3x20
3.0
20
4042666259725
1.130
1.13000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.15
ENGEL DIN 1475-St 3x24
92556
DIN 1475-St 3x24
3.0
24
4042666925569
1.350
1.35000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.15
ENGEL DIN 1475-St 3x28
25973
DIN 1475-St 3x28
3.0
28
4042666259732
1.600
1.60000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.20
ENGEL DIN 1475-St 4x8
50125
DIN 1475-St 4x8
4.0
8
4042666501251
0.850
0.85000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x14
47936
DIN 1475-St 4x14
4.0
14
4042666479369
1.500
1.50000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x16
25974
DIN 1475-St 4x16
4.0
16
4042666259749
1.630
1.63000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x18
25975
DIN 1475-St 4x18
4.0
18
4042666259756
1.830
1.83000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x20
25976
DIN 1475-St 4x20
4.0
20
4042666259763
2.030
2.03000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x24
64329
DIN 1475-St 4x24
4.0
24
4042666643296
2.360
2.36000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.