歡迎
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
歡迎
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
目錄: Engel Verbindungselemente
Created: 20.08.2014
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 1475 steel - Grooved pins, third length center grooved
Engel Verbindungselemente
Grooved dowel pins
Powered by
CAD模型選擇
{engel/knebelkerbstifte/din_1475.prj},{NB=ENGEL DIN 1475-St 5x26},{IDNR=74437},{D1=5.0},{L=26},{EAN=4042666744375},{DINGEW=4.80700},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182900900},{C=0.60},{SZ=16.50},{D2=5.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
L
js15
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[g]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
C
~
[mm]
SZ
Shear rate two-cut
[kN]
D2
Diameter kerf
[mm]
ENGEL DIN 1475-St 1.5x8
46581
DIN 1475-St 1.5x8
1.5
8
4042666465812
0.000
0.00000
1000
73182900900
0.20
1.60
1.60
ENGEL DIN 1475-St 1.5x10
25960
DIN 1475-St 1.5x10
1.5
10
4042666259602
0.141
0.14100
1000
73182900900
0.20
1.60
1.60
ENGEL DIN 1475-St 2x8
81484
DIN 1475-St 2x8
2.0
8
4042666814849
0.210
0.21000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x10
51534
DIN 1475-St 2x10
2.0
10
4042666515340
0.240
0.24000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x12
73456
DIN 1475-St 2x12
2.0
12
4042666734567
0.450
0.45000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x16
81391
DIN 1475-St 2x16
2.0
16
4042666813910
4.000
4.00000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x18
65498
DIN 1475-St 2x18
2.0
18
4042666654988
0.000
0.00000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2x20
25963
DIN 1475-St 2x20
2.0
20
4042666259633
0.494
0.49400
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1475-St 2.5x8
25964
DIN 1475-St 2.5x8
2.5
8
4042666259640
0.320
0.32000
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1475-St 2.5x12
25965
DIN 1475-St 2.5x12
2.5
12
4042666259657
0.474
0.47400
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1475-St 2.5x14
25966
DIN 1475-St 2.5x14
2.5
14
4042666259664
0.550
0.55000
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1475-St 2.5x16
66037
DIN 1475-St 2.5x16
2.5
16
4042666660378
0.613
0.61300
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1475-St 3x10
25968
DIN 1475-St 3x10
3.0
10
4042666259688
0.577
0.57700
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1475-St 3x12
25969
DIN 1475-St 3x12
3.0
12
4042666259695
0.688
0.68800
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1475-St 3x16
25970
DIN 1475-St 3x16
3.0
16
4042666259701
0.900
0.90000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1475-St 3x18
25971
DIN 1475-St 3x18
3.0
18
4042666259718
1.020
1.02000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.15
ENGEL DIN 1475-St 3x20
25972
DIN 1475-St 3x20
3.0
20
4042666259725
1.130
1.13000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.15
ENGEL DIN 1475-St 3x24
92556
DIN 1475-St 3x24
3.0
24
4042666925569
1.350
1.35000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.15
ENGEL DIN 1475-St 3x28
25973
DIN 1475-St 3x28
3.0
28
4042666259732
1.600
1.60000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.20
ENGEL DIN 1475-St 4x8
50125
DIN 1475-St 4x8
4.0
8
4042666501251
0.850
0.85000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x14
47936
DIN 1475-St 4x14
4.0
14
4042666479369
1.500
1.50000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x16
25974
DIN 1475-St 4x16
4.0
16
4042666259749
1.630
1.63000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x18
25975
DIN 1475-St 4x18
4.0
18
4042666259756
1.830
1.83000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x20
25976
DIN 1475-St 4x20
4.0
20
4042666259763
2.030
2.03000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1475-St 4x24
64329
DIN 1475-St 4x24
4.0
24
4042666643296
2.360
2.36000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處