피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 975 A4 - Threaded rods 1 meter
Engel Verbindungselemente
Threaded rods
Powered by
CAD모델 선택
{engel/gewindestangen/din_975_a4.prj},{NB=ENGEL DIN 975-A4 M10x1000},{IDNR=23726},{D=10.000},{P=1.500},{L=1000},{EAN=4042666237266},{DINGEW=500.00000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181530790}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
ENGEL DIN 975-A4 M2
23719
DIN 975-A4 M2
2.000
1.509
0.400
4042666237198
18.700
18.70000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M2.5
65022
DIN 975-A4 M2.5
2.500
1.948
0.450
4042666650225
30.000
30.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M3
23720
DIN 975-A4 M3
3.000
2.387
0.500
4042666237204
44.000
44.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M3.5
23721
DIN 975-A4 M3.5
3.500
2.764
0.600
4042666237211
78.000
78.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M4
23722
DIN 975-A4 M4
4.000
3.141
0.700
4042666237228
78.000
78.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M5
23723
DIN 975-A4 M5
5.000
4.019
0.800
4042666237235
177.000
177.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M6
23725
DIN 975-A4 M6
6.000
4.773
1.000
4042666237259
319.000
319.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M10
23726
DIN 975-A4 M10
10.000
8.160
1.500
4042666237266
500.000
500.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M12
23728
DIN 975-A4 M12
12.000
9.853
1.750
4042666237280
725.000
725.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M14
23729
DIN 975-A4 M14
14.000
11.546
2.000
4042666237297
970.000
970.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M16
23730
DIN 975-A4 M16
16.000
13.546
2.000
4042666237303
1330.000
1330.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M18
23732
DIN 975-A4 M18
18.000
14.933
2.500
4042666237327
1650.000
1650.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M20
23733
DIN 975-A4 M20
20.000
16.933
2.500
4042666237334
2080.000
2080.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M24
23734
DIN 975-A4 M24
24.000
20.319
3.000
4042666237341
3000.000
3000.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M27
23735
DIN 975-A4 M27
27.000
23.319
3.000
4042666237358
3850.000
3850.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M30
23736
DIN 975-A4 M30
30.000
25.706
3.500
4042666237365
4750.000
4750.00000
1000
73181530790
ENGEL DIN 975-A4 M36
23737
DIN 975-A4 M36
36.000
31.093
4.000
4042666237372
6900.000
6900.00000
1000
73181530790
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.