피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 975 8.8 - Threaded rods 1 meter
Engel Verbindungselemente
Threaded rods
Powered by
CAD모델 선택
{engel/gewindestangen/din_975_8_8.prj},{NB=ENGEL DIN 975-8.8 M18x1000},{IDNR=23656},{D=18.000},{P=2.500},{L=1000},{EAN=4042666236566},{DINGEW=1650.00000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181549990}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
ENGEL DIN 975-8.8 M6
23636
DIN 975-8.8 M6
6.000
4.773
1.000
4042666236368
177.000
177.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M8
23639
DIN 975-8.8 M8
8.000
6.466
1.250
4042666236399
319.000
319.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M10
23642
DIN 975-8.8 M10
10.000
8.160
1.500
4042666236429
500.000
500.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M12
23645
DIN 975-8.8 M12
12.000
9.853
1.750
4042666236450
725.000
725.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M12x1.2...
110839
DIN 975-8.8 M12x1.25
12.000
10.466
1.250
4042666828716
725.000
725.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M14
23648
DIN 975-8.8 M14
14.000
11.546
2.000
4042666236481
970.000
970.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M16
23651
DIN 975-8.8 M16
16.000
13.546
2.000
4042666236511
1330.000
1330.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M18
23656
DIN 975-8.8 M18
18.000
14.933
2.500
4042666236566
1650.000
1650.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M20
23659
DIN 975-8.8 M20
20.000
16.933
2.500
4042666236597
2080.000
2080.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M22
23666
DIN 975-8.8 M22
22.000
18.933
2.500
4042666236665
2540.000
2540.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M24
23668
DIN 975-8.8 M24
24.000
20.319
3.000
4042666236689
3000.000
3000.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M27
23672
DIN 975-8.8 M27
27.000
23.319
3.000
4042666236726
3850.000
3850.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M30
23675
DIN 975-8.8 M30
30.000
25.706
3.500
4042666236757
4750.000
4750.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M33
23680
DIN 975-8.8 M33
33.000
28.706
3.500
4042666236801
5900.000
5900.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M36
23682
DIN 975-8.8 M36
36.000
31.093
4.000
4042666236825
6900.000
6900.00000
1000
73181549990
ENGEL DIN 975-8.8 M42
23684
DIN 975-8.8 M42
42.000
36.479
4.500
4042666236849
9400.000
9400.00000
1000
73181549990
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.