피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 975 PA6.6 - Threaded rods 1 meter
Engel Verbindungselemente
Threaded rods
Powered by
CAD모델 선택
{engel/gewindestangen/din_975_pa6_6.prj},{NB=ENGEL DIN 975-6.6 M6 Polyamid x1000},{IDNR=23757},{OBERFLAECHE=Polyamid},{D=6.000},{P=1.000},{L=1000},{EAN=4042666237570},{DINGEW=24.666},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=39269097900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
ENGEL DIN 975-6.6 M4 Poly...
23755
DIN 975-6.6 M4
Polyamide
4.000
3.141
0.700
4042666237556
11.330
11.330
1000
39269097900
ENGEL DIN 975-6.6 M5 Poly...
23756
DIN 975-6.6 M5
Polyamide
5.000
4.019
0.800
4042666237563
17.600
17.600
1000
39269097900
ENGEL DIN 975-6.6 M6 Poly...
23757
DIN 975-6.6 M6
Polyamide
6.000
4.773
1.000
4042666237570
24.666
24.666
1000
39269097900
ENGEL DIN 975-6.6 M8 Poly...
23758
DIN 975-6.6 M8
Polyamide
8.000
6.466
1.250
4042666237587
46.330
46.330
1000
39269097900
ENGEL DIN 975-6.6 M10 Pol...
23759
DIN 975-6.6 M10
Polyamide
10.000
8.160
1.500
4042666237594
72.610
72.610
1000
39269097900
ENGEL DIN 975-6.6 M12 Pol...
23760
DIN 975-6.6 M12
Polyamide
12.000
9.853
1.750
4042666237600
105.400
105.400
1000
39269097900
ENGEL DIN 975-6.6 M16 Pol...
23761
DIN 975-6.6 M16
Polyamide
16.000
13.546
2.000
4042666237617
193.500
193.500
1000
39269097900
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.