피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 97 MS - Slotted countersunk flat head wood screws
Engel Verbindungselemente
Countersunk wood screws with slot
Powered by
CAD모델 선택
{engel/senkholzschrauben_mit_schlitz/din_97_ms.prj},{NB=ENGEL DIN 97-MS 4x35},{IDNR=3453},{D=4.0},{P=1.800},{L=35.0},{EAN=4042666034537},{DINGEW=3.20460},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=74153300000},{DK=7.500},{DS=4.000},{K=2.200},{N=1.000},{T=1.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
DK
Head diameter max.
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
B
Distance
[mm]
K
Head height max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
ENGEL DIN 97-MS 1.6x8
3393
DIN 97-MS 1.6x8
1.6
1.100
0.700
8.0
4042666033936
0.100
0.10000
1000
74153300000
3.300
1.800
4.800
0.960
0.400
0.450
ENGEL DIN 97-MS 1.6x10
3394
DIN 97-MS 1.6x10
1.6
1.100
0.700
10.0
4042666033943
0.121
0.12100
1000
74153300000
3.300
1.800
6.000
0.960
0.400
0.450
ENGEL DIN 97-MS 1.6x12
3395
DIN 97-MS 1.6x12
1.6
1.100
0.700
12.0
4042666033950
0.124
0.12400
1000
74153300000
3.300
1.800
7.200
0.960
0.400
0.450
ENGEL DIN 97-MS 2x8
3397
DIN 97-MS 2x8
2.0
1.400
0.900
8.0
4042666033974
0.289
0.28900
1000
74153300000
4.180
2.000
4.800
1.200
0.500
0.600
ENGEL DIN 97-MS 2x10
3398
DIN 97-MS 2x10
2.0
1.400
0.900
10.0
4042666033981
0.282
0.28230
1000
74153300000
4.180
2.000
6.000
1.200
0.500
0.600
ENGEL DIN 97-MS 2x12
3399
DIN 97-MS 2x12
2.0
1.400
0.900
12.0
4042666033998
0.329
0.32910
1000
74153300000
4.180
2.000
7.200
1.200
0.500
0.600
ENGEL DIN 97-MS 2x16
3400
DIN 97-MS 2x16
2.0
1.400
0.900
16.0
4042666034001
0.481
0.48100
1000
74153300000
4.180
2.000
9.600
1.200
0.500
0.600
ENGEL DIN 97-MS 2x20
3402
DIN 97-MS 2x20
2.0
1.400
0.900
20.0
4042666034025
0.576
0.57600
1000
74153300000
4.180
2.000
12.000
1.200
0.500
0.600
ENGEL DIN 97-MS 2.5x8
3404
DIN 97-MS 2.5x8
2.5
1.700
1.100
8.0
4042666034049
0.338
0.33800
1000
74153300000
4.700
2.500
4.800
1.500
0.600
0.700
ENGEL DIN 97-MS 2.5x10
3405
DIN 97-MS 2.5x10
2.5
1.700
1.100
10.0
4042666034056
0.405
0.40540
1000
74153300000
4.700
2.500
6.000
1.500
0.600
0.700
ENGEL DIN 97-MS 2.5x12
3406
DIN 97-MS 2.5x12
2.5
1.700
1.100
12.0
4042666034063
0.471
0.47080
1000
74153300000
4.700
2.500
7.200
1.500
0.600
0.700
ENGEL DIN 97-MS 2.5x16
3407
DIN 97-MS 2.5x16
2.5
1.700
1.100
16.0
4042666034070
0.602
0.60160
1000
74153300000
4.700
2.500
9.600
1.500
0.600
0.700
ENGEL DIN 97-MS 2.5x20
3408
DIN 97-MS 2.5x20
2.5
1.700
1.100
20.0
4042666034087
0.732
0.73240
1000
74153300000
4.700
2.500
12.000
1.500
0.600
0.700
ENGEL DIN 97-MS 2.5x25
3409
DIN 97-MS 2.5x25
2.5
1.700
1.100
25.0
4042666034094
0.896
0.89590
1000
74153300000
4.700
2.500
15.000
1.500
0.600
0.700
ENGEL DIN 97-MS 2.5x30
3410
DIN 97-MS 2.5x30
2.5
1.700
1.100
30.0
4042666034100
10.530
10.53000
1000
74153300000
4.700
2.500
18.000
1.500
0.600
0.700
ENGEL DIN 97-MS 3x10
3411
DIN 97-MS 3x10
3.0
2.100
1.350
10.0
4042666034117
0.658
0.65830
1000
74153300000
5.600
3.000
6.000
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x12
3412
DIN 97-MS 3x12
3.0
2.100
1.350
12.0
4042666034124
0.759
0.75860
1000
74153300000
5.600
3.000
7.200
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x16
3413
DIN 97-MS 3x16
3.0
2.100
1.350
16.0
4042666034131
0.960
0.96020
1000
74153300000
5.600
3.000
9.600
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x20
3416
DIN 97-MS 3x20
3.0
2.100
1.350
20.0
4042666034162
1.155
1.15540
1000
74153300000
5.600
3.000
12.000
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x25
3418
DIN 97-MS 3x25
3.0
2.100
1.350
25.0
4042666034186
1.417
1.41700
1000
74153300000
5.600
3.000
15.000
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x30
3423
DIN 97-MS 3x30
3.0
2.100
1.350
30.0
4042666034230
1.679
1.67860
1000
74153300000
5.600
3.000
18.000
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x35
3426
DIN 97-MS 3x35
3.0
2.100
1.350
35.0
4042666034261
1.929
1.92930
1000
74153300000
5.600
3.000
21.000
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x40
3427
DIN 97-MS 3x40
3.0
2.100
1.350
40.0
4042666034278
2.180
2.18000
1000
74153300000
5.600
3.000
24.000
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x45
3428
DIN 97-MS 3x45
3.0
2.100
1.350
45.0
4042666034285
2.430
2.43000
1000
74153300000
5.600
3.000
27.000
1.650
0.800
0.850
ENGEL DIN 97-MS 3x50
3429
DIN 97-MS 3x50
3.0
2.100
1.350
50.0
4042666034292
2.730
2.73000
1000
74153300000
5.600
3.000
30.000
1.650
0.800
0.850
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.