피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 916 A2 - Hexagon socket set screws with cup point
Engel Verbindungselemente
Screws with hexagon socket and cup point
Powered by
CAD모델 선택
{engel/gewindestifte_mit_i_rs/din_916_a2.prj},{NB=ENGEL DIN 916-A2 M6x50},{IDNR=70780},{D=6.000},{P=1.000},{L=50.000},{EAN=4042666707806},{DINGEW=8.47000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181530980},{S=3.000},{DZ=3.000},{TX=3.500},{VV=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
S
Width across flats
[mm]
DZ
Diameter of the cup point max.
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
VV
ⁿ/ₐ
ENGEL DIN 916-A2 M3x3
14578
DIN 916-A2 M3x3
3.000
2.387
0.500
3.000
4042666145783
0.100
0.10000
1000
73181530980
1.500
1.400
1.200
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M3x4
14579
DIN 916-A2 M3x4
3.000
2.387
0.500
4.000
4042666145790
0.140
0.14000
1000
73181530980
1.500
1.400
1.200
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M3x5
14580
DIN 916-A2 M3x5
3.000
2.387
0.500
5.000
4042666145806
0.180
0.18000
1000
73181530980
1.500
1.400
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M3x6
14581
DIN 916-A2 M3x6
3.000
2.387
0.500
6.000
4042666145813
0.220
0.22000
1000
73181530980
1.500
1.400
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M3x8
14582
DIN 916-A2 M3x8
3.000
2.387
0.500
8.000
4042666145820
0.310
0.31000
1000
73181530980
1.500
1.400
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M3x10
14583
DIN 916-A2 M3x10
3.000
2.387
0.500
10.000
4042666145837
0.400
0.40000
1000
73181530980
1.500
1.400
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M3x12
60048
DIN 916-A2 M3x12
3.000
2.387
0.500
12.000
4042666600480
2.000
2.00000
1000
73181530980
1.500
1.400
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M3x16
14584
DIN 916-A2 M3x16
3.000
2.387
0.500
16.000
4042666145844
0.670
0.67000
1000
73181530980
1.500
1.400
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M3x20
14585
DIN 916-A2 M3x20
3.000
2.387
0.500
20.000
4042666145851
0.850
0.85000
1000
73181530980
1.500
1.400
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x4
14586
DIN 916-A2 M4x4
4.000
3.141
0.700
4.000
4042666145868
0.130
0.13000
1000
73181530980
2.000
2.000
1.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x5
14587
DIN 916-A2 M4x5
4.000
3.141
0.700
5.000
4042666145875
0.255
0.25500
1000
73181530980
2.000
2.000
1.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x6
14588
DIN 916-A2 M4x6
4.000
3.141
0.700
6.000
4042666145882
0.380
0.38000
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x8
14589
DIN 916-A2 M4x8
4.000
3.141
0.700
8.000
4042666145899
0.530
0.53000
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x10
14590
DIN 916-A2 M4x10
4.000
3.141
0.700
10.000
4042666145905
0.680
0.68000
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x12
14591
DIN 916-A2 M4x12
4.000
3.141
0.700
12.000
4042666145912
0.830
0.83000
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x16
14592
DIN 916-A2 M4x16
4.000
3.141
0.700
16.000
4042666145929
1.130
1.13000
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x20
14593
DIN 916-A2 M4x20
4.000
3.141
0.700
20.000
4042666145936
1.430
1.43000
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x25
110382
DIN 916-A2 M4x25
4.000
3.141
0.700
25.000
4042666778653
1.700
1.70000
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x30
74339
DIN 916-A2 M4x30
4.000
3.141
0.700
30.000
4042666743392
2.180
2.18000
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M4x35
79660
DIN 916-A2 M4x35
4.000
3.141
0.700
35.000
4042666796602
2.413
2.41300
1000
73181530980
2.000
2.000
2.500
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M5x4
14594
DIN 916-A2 M5x4
5.000
4.019
0.800
4.000
4042666145943
0.415
0.41500
1000
73181530980
2.500
2.500
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M5x5
14595
DIN 916-A2 M5x5
5.000
4.019
0.800
5.000
4042666145950
0.420
0.42000
1000
73181530980
2.500
2.500
2.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M5x6
14596
DIN 916-A2 M5x6
5.000
4.019
0.800
6.000
4042666145967
0.540
0.54000
1000
73181530980
2.500
2.500
3.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M5x8
14597
DIN 916-A2 M5x8
5.000
4.019
0.800
8.000
4042666145974
0.780
0.78000
1000
73181530980
2.500
2.500
3.000
1.000
ENGEL DIN 916-A2 M5x10
14598
DIN 916-A2 M5x10
5.000
4.019
0.800
10.000
4042666145981
1.020
1.02000
1000
73181530980
2.500
2.500
3.000
1.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.