피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 85 4.8 - Slotted pan head screws, Product grade A
Engel Verbindungselemente
Pan head screws with slot
Powered by
CAD모델 선택
{engel/flachkopfschrauben_mit_schlitz/din_85_4_8.prj},{NB=ENGEL DIN 85-4.8 AM5x55},{IDNR=49311},{D=5.000},{P=0.800},{L=55},{EAN=4042666493112},{DINGEW=8.34000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181559980},{A=1.600},{BX=38},{DK=10.000},{DA=5.700},{K=3.000},{N=1.200},{R=0.200},{RF=1.000},{T=1.200},{W=1.200},{X=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
B
Thread length min.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
DA
Bearing surface of the head max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
RF
min.
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
W
Residual head height min.
[mm]
X
Length of the thread run-out max.
[mm]
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x5
1800
DIN 85-4.8 AM3x5
3.000
2.387
0.500
5
4042666018001
0.548
0.54800
1000
73181559980
1.000
4.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x6
1804
DIN 85-4.8 AM3x6
3.000
2.387
0.500
6
4042666018049
0.591
0.59100
1000
73181559980
1.000
5.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x8
1809
DIN 85-4.8 AM3x8
3.000
2.387
0.500
8
4042666018094
0.680
0.68000
1000
73181559980
1.000
7.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x10
108112
DIN 85-4.8 AM3x10
3.000
2.387
0.500
10
4042666788621
0.770
0.77000
1000
73181559980
1.000
9.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x12
108113
DIN 85-4.8 AM3x12
3.000
2.387
0.500
12
4042666788638
0.860
0.86000
1000
73181559980
1.000
11.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x14
108114
DIN 85-4.8 AM3x14
3.000
2.387
0.500
14
4042666788645
0.945
0.94500
1000
73181559980
1.000
13.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x16
1817
DIN 85-4.8 AM3x16
3.000
2.387
0.500
16
4042666018179
1.030
1.03000
1000
73181559980
1.000
15.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x20
108115
DIN 85-4.8 AM3x20
3.000
2.387
0.500
20
4042666788652
1.210
1.21000
1000
73181559980
1.000
19.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x25
1822
DIN 85-4.8 AM3x25
3.000
2.387
0.500
25
4042666018223
1.430
1.43000
1000
73181559980
1.000
24.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x30
108116
DIN 85-4.8 AM3x30
3.000
2.387
0.500
30
4042666788669
1.650
1.65000
1000
73181559980
1.000
29.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x35
71615
DIN 85-4.8 AM3x35
3.000
2.387
0.500
35
4042666716150
1.700
1.70000
1000
73181559980
1.000
25.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x40
108117
DIN 85-4.8 AM3x40
3.000
2.387
0.500
40
4042666788676
1.990
1.99000
1000
73181559980
1.000
25.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x45
108118
DIN 85-4.8 AM3x45
3.000
2.387
0.500
45
4042666788683
2.210
2.21000
1000
73181559980
1.000
25.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x50
108119
DIN 85-4.8 AM3x50
3.000
2.387
0.500
50
4042666788690
2.430
2.43000
1000
73181559980
1.000
25.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3x60
108120
DIN 85-4.8 AM3x60
3.000
2.387
0.500
60
4042666788706
2.870
2.87000
1000
73181559980
1.000
25.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
ENGEL DIN 85-4.8 AM3.5x5
108121
DIN 85-4.8 AM3.5x5
3.500
2.764
0.600
5
4042666788713
0.825
0.82500
1000
73181559980
1.200
3.800
7.000
4.100
2.100
0.800
0.100
0.700
0.800
0.800
1.500
ENGEL DIN 85-4.8 AM3.5x6
108122
DIN 85-4.8 AM3.5x6
3.500
2.764
0.600
6
4042666788720
0.885
0.88500
1000
73181559980
1.200
4.800
7.000
4.100
2.100
0.800
0.100
0.700
0.800
0.800
1.500
ENGEL DIN 85-4.8 AM3.5x8
108123
DIN 85-4.8 AM3.5x8
3.500
2.764
0.600
8
4042666788737
1.000
1.00000
1000
73181559980
1.200
6.800
7.000
4.100
2.100
0.800
0.100
0.700
0.800
0.800
1.500
ENGEL DIN 85-4.8 AM3.5x10
1829
DIN 85-4.8 AM3.5x10
3.500
2.764
0.600
10
4042666018292
1.120
1.12000
1000
73181559980
1.200
8.800
7.000
4.100
2.100
0.800
0.100
0.700
0.800
0.800
1.500
ENGEL DIN 85-4.8 AM3.5x12
1830
DIN 85-4.8 AM3.5x12
3.500
2.764
0.600
12
4042666018308
1.240
1.24000
1000
73181559980
1.200
10.800
7.000
4.100
2.100
0.800
0.100
0.700
0.800
0.800
1.500
ENGEL DIN 85-4.8 AM3.5x16
108124
DIN 85-4.8 AM3.5x16
3.500
2.764
0.600
16
4042666788744
1.480
1.48000
1000
73181559980
1.200
14.800
7.000
4.100
2.100
0.800
0.100
0.700
0.800
0.800
1.500
ENGEL DIN 85-4.8 AM3.5x20
108125
DIN 85-4.8 AM3.5x20
3.500
2.764
0.600
20
4042666788751
1.720
1.72000
1000
73181559980
1.200
18.800
7.000
4.100
2.100
0.800
0.100
0.700
0.800
0.800
1.500
ENGEL DIN 85-4.8 AM4x4
108126
DIN 85-4.8 AM4x4
4.000
3.141
0.700
4
4042666788768
0.000
0.00000
1000
73181559980
1.400
2.600
8.000
4.700
2.400
1.200
0.200
0.800
1.000
1.000
1.750
ENGEL DIN 85-4.8 AM4x5
1832
DIN 85-4.8 AM4x5
4.000
3.141
0.700
5
4042666018322
1.160
1.16000
1000
73181559980
1.400
3.600
8.000
4.700
2.400
1.200
0.200
0.800
1.000
1.000
1.750
ENGEL DIN 85-4.8 AM4x6
108127
DIN 85-4.8 AM4x6
4.000
3.141
0.700
6
4042666788775
1.240
1.24000
1000
73181559980
1.400
4.600
8.000
4.700
2.400
1.200
0.200
0.800
1.000
1.000
1.750
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.