피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 7516 steel form D - Thread cutting screws recessed head, form DE
Engel Verbindungselemente
Self-tapping screw with cross recess
Powered by
CAD모델 선택
{engel/gewindeschneidschrauben_mit_kreuzschlitz/din_7516_de.prj},{NB=ENGEL DIN 7516-St D M5x100 H verzinkt blau},{FORM=DE},{IDNR=30873},{D=5},{P=0.800},{L=100},{EAN=4042666308737},{DINGEW=12.90000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181499980},{A=1.600},{DK=10.400},{K=2.700},{R=1.300},{MH=5.200},{EH=3.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
[mm]
EH
Penetration depth form H
[mm]
ENGEL DIN 7516-St D M3x8 ...
59057
DIN 7516-St D M3x8 H
blue passivated
3
2.387
0.500
8
4042666590576
0.400
0.40000
1000
73181499980
1.000
5.350
6.300
1.650
0.800
3.200
2.100
ENGEL DIN 7516-St D M3x12...
30788
DIN 7516-St D M3x12 H
blue passivated
3
2.387
0.500
12
4042666307884
0.643
0.64300
1000
73181499980
1.000
9.350
6.300
1.650
0.800
3.200
2.100
ENGEL DIN 7516-St D M4x8 ...
30796
DIN 7516-St D M4x8 H
blue passivated
4
3.141
0.700
8
4042666307969
0.750
0.75000
1000
73181499980
1.400
3.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
ENGEL DIN 7516-St D M4x10...
30799
DIN 7516-St D M4x10 H
blue passivated
4
3.141
0.700
10
4042666307990
1.060
1.06000
1000
73181499980
1.400
5.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
ENGEL DIN 7516-St D M4x12...
30803
DIN 7516-St D M4x12 H
blue passivated
4
3.141
0.700
12
4042666308034
1.220
1.22000
1000
73181499980
1.400
7.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
ENGEL DIN 7516-St D M4x16...
30808
DIN 7516-St D M4x16 H
blue passivated
4
3.141
0.700
16
4042666308089
1.530
1.53000
1000
73181499980
1.400
11.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
ENGEL DIN 7516-St D M4x20...
30812
DIN 7516-St D M4x20 H
blue passivated
4
3.141
0.700
20
4042666308126
1.840
1.84000
1000
73181499980
1.400
15.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
ENGEL DIN 7516-St D M4x25...
30819
DIN 7516-St D M4x25 H
blue passivated
4
3.141
0.700
25
4042666308195
2.220
2.22000
1000
73181499980
1.400
20.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
ENGEL DIN 7516-St D M4x30...
30823
DIN 7516-St D M4x30 H
blue passivated
4
3.141
0.700
30
4042666308232
2.610
2.61000
1000
73181499980
1.400
25.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
ENGEL DIN 7516-St D M4x40...
66765
DIN 7516-St D M4x40 H
blue passivated
4
3.141
0.700
40
4042666667650
3.510
3.51000
1000
73181499980
1.400
35.900
9.400
2.700
1.000
4.600
2.600
ENGEL DIN 7516-St D M5x12...
30835
DIN 7516-St D M5x12 H
blue passivated
5
4.019
0.800
12
4042666308355
1.820
1.82020
1000
73181499980
1.600
7.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x16...
30838
DIN 7516-St D M5x16 H
blue passivated
5
4.019
0.800
16
4042666308386
2.440
2.44000
1000
73181499980
1.600
11.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x20...
49006
DIN 7516-St D M5x20 H
blue passivated
5
4.019
0.800
20
4042666490067
2.940
2.94000
1000
73181499980
1.600
15.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x30...
30847
DIN 7516-St D M5x30 H
blue passivated
5
4.019
0.800
30
4042666308478
4.360
4.36000
1000
73181499980
1.600
25.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x35...
30850
DIN 7516-St D M5x35 H
blue passivated
5
4.019
0.800
35
4042666308508
4.650
4.65000
1000
73181499980
1.600
30.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x40...
30852
DIN 7516-St D M5x40 H
blue passivated
5
4.019
0.800
40
4042666308522
5.400
5.40000
1000
73181499980
1.600
35.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x45...
30855
DIN 7516-St D M5x45 H
blue passivated
5
4.019
0.800
45
4042666308553
6.020
6.02000
1000
73181499980
1.600
40.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x50...
30858
DIN 7516-St D M5x50 H
blue passivated
5
4.019
0.800
50
4042666308584
6.650
6.65000
1000
73181499980
1.600
45.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x60...
30861
DIN 7516-St D M5x60 H
blue passivated
5
4.019
0.800
60
4042666308614
7.900
7.90000
1000
73181499980
1.600
55.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x70...
30864
DIN 7516-St D M5x70 H
blue passivated
5
4.019
0.800
70
4042666308645
9.150
9.15000
1000
73181499980
1.600
65.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x80...
30867
DIN 7516-St D M5x80 H
blue passivated
5
4.019
0.800
80
4042666308676
10.400
10.40000
1000
73181499980
1.600
75.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x90...
30870
DIN 7516-St D M5x90 H
blue passivated
5
4.019
0.800
90
4042666308706
11.650
11.65000
1000
73181499980
1.600
85.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M5x10...
30873
DIN 7516-St D M5x100 H
blue passivated
5
4.019
0.800
100
4042666308737
12.900
12.90000
1000
73181499980
1.600
95.700
10.400
2.700
1.300
5.200
3.200
ENGEL DIN 7516-St D M6x12...
30878
DIN 7516-St D M6x12 H
blue passivated
6
4.773
1.000
12
4042666308782
2.890
2.89000
1000
73181499980
2.000
6.700
12.600
3.300
1.500
6.800
3.500
ENGEL DIN 7516-St D M6x16...
30881
DIN 7516-St D M6x16 H
blue passivated
6
4.773
1.000
16
4042666308812
3.600
3.60000
1000
73181499980
2.000
10.700
12.600
3.300
1.500
6.800
3.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.