您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Engel Verbindungselemente
Created: 20.08.2014
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 7 A1/A2 form A/m6 - Cylindrical pins
Engel Verbindungselemente
Dowel pins, tolerance m6
Powered by
CAD模型選擇
{engel/zylinderstifte_m6/din_7_a1_a2.prj},{NB=ENGEL DIN 7-A1/A2 6m6x18},{IDNR=95390},{D=6.0},{FORM=m6},{L=18},{C=0.90},{R=6.0},{EAN=4042666002680},{DINGEW=4.17000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182900900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
FORM
Type
ⁿ/ₐ
L
Nominal length
[mm]
C
Point height max.
[mm]
R
Radius ~
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x3
95268
DIN 7-A1/A2 1.5m6x3
1.5
m6
3
0.23
1.6
4042666001911
0.040
0.04000
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x4
95270
DIN 7-A1/A2 1.5m6x4
1.5
m6
4
0.23
1.6
4042666001935
0.113
0.11300
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x5
95271
DIN 7-A1/A2 1.5m6x5
1.5
m6
5
0.23
1.6
4042666001942
0.166
0.16600
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x6
95273
DIN 7-A1/A2 1.5m6x6
1.5
m6
6
0.23
1.6
4042666001959
0.085
0.08500
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x8
95274
DIN 7-A1/A2 1.5m6x8
1.5
m6
8
0.23
1.6
4042666001966
0.113
0.11300
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x1...
95275
DIN 7-A1/A2 1.5m6x10
1.5
m6
10
0.23
1.6
4042666571100
0.070
0.07000
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x1...
95276
DIN 7-A1/A2 1.5m6x12
1.5
m6
12
0.23
1.6
4042666001973
0.120
0.12000
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x1...
95277
DIN 7-A1/A2 1.5m6x14
1.5
m6
14
0.23
1.6
4042666648147
0.240
0.24000
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 1.5m6x1...
95278
DIN 7-A1/A2 1.5m6x16
1.5
m6
16
0.23
1.6
4042666001980
0.224
0.22400
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x4
95299
DIN 7-A1/A2 2.5m6x4
2.5
m6
4
0.40
2.5
4042666896876
0.200
0.20000
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x6
95301
DIN 7-A1/A2 2.5m6x6
2.5
m6
6
0.40
2.5
4042666002130
0.243
0.24300
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x8
95303
DIN 7-A1/A2 2.5m6x8
2.5
m6
8
0.40
2.5
4042666739814
0.320
0.32000
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x1...
95305
DIN 7-A1/A2 2.5m6x10
2.5
m6
10
0.40
2.5
4042666002109
0.397
0.39700
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x1...
95307
DIN 7-A1/A2 2.5m6x12
2.5
m6
12
0.40
2.5
4042666541394
0.474
0.47400
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x1...
95312
DIN 7-A1/A2 2.5m6x14
2.5
m6
14
0.40
2.5
4042666002147
0.560
0.56000
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x1...
95313
DIN 7-A1/A2 2.5m6x16
2.5
m6
16
0.40
2.5
4042666491248
0.656
0.65600
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x1...
95315
DIN 7-A1/A2 2.5m6x18
2.5
m6
18
0.40
2.5
4042666752561
0.745
0.74500
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x2...
95317
DIN 7-A1/A2 2.5m6x20
2.5
m6
20
0.40
2.5
4042666550174
1.200
1.20000
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 2.5m6x2...
95319
DIN 7-A1/A2 2.5m6x24
2.5
m6
24
0.40
2.5
4042666002154
0.937
0.93700
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 3m6x4
95324
DIN 7-A1/A2 3m6x4
3.0
m6
4
0.45
3.0
4042666002161
0.245
0.24500
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 3m6x6
95330
DIN 7-A1/A2 3m6x6
3.0
m6
6
0.45
3.0
4042666002178
0.355
0.35500
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 3m6x8
95333
DIN 7-A1/A2 3m6x8
3.0
m6
8
0.45
3.0
4042666002185
0.466
0.46600
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 3m6x10
95337
DIN 7-A1/A2 3m6x10
3.0
m6
10
0.45
3.0
4042666002192
0.577
0.57700
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 3m6x12
95343
DIN 7-A1/A2 3m6x12
3.0
m6
12
0.45
3.0
4042666002208
0.688
0.68800
1000
73182900900
ENGEL DIN 7-A1/A2 3m6x14
95347
DIN 7-A1/A2 3m6x14
3.0
m6
14
0.45
3.0
4042666002215
0.799
0.79900
1000
73182900900
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處