피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 440 steel form R - Washers with round hole, especially for wood constructions, form R
Engel Verbindungselemente
Washers for wood constructions, R = round hole
Powered by
CAD모델 선택
{engel/scheiben_holzkonstruktionen_r/din_440_r_a2k.prj},{NB=ENGEL DIN 440-St R 11 verzinkt},{IDNR=5530},{D=10},{D1=11.0},{EAN=4042666055303},{DINGEW=18.90000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182200980},{DW=34},{H=3},{MASSE=19.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Hole diameter min.
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
ENGEL DIN 440-St R 5.5 ve...
5515
DIN 440-St R 5.5
passivated
5
5.5
4042666055150
3.580
3.58000
1000
73182200980
18
2
ENGEL DIN 440-St R 6.6 ve...
5518
DIN 440-St R 6.6
passivated
6
6.6
4042666055181
4.540
4.54000
1000
73182200980
22
2
ENGEL DIN 440-St R 9 verz...
5525
DIN 440-St R 9
passivated
8
9.0
4042666055259
12.800
12.80000
1000
73182200980
28
3
ENGEL DIN 440-St R 11 ver...
5530
DIN 440-St R 11
passivated
10
11.0
4042666055303
18.900
18.90000
1000
73182200980
34
3
ENGEL DIN 440-St R 13.5 v...
44620
DIN 440-St R 13.5
passivated
12
13.5
4042666446200
35.000
35.00000
1000
73182200980
44
4
ENGEL DIN 440-St R 17.5 v...
44637
DIN 440-St R 17.5
passivated
16
17.5
4042666446378
67.000
67.00000
1000
73182200980
56
5
ENGEL DIN 440-St R 22 ver...
5547
DIN 440-St R 22
passivated
20
22.0
4042666055471
138.000
138.00000
1000
73182200980
72
6
ENGEL DIN 440-St R 26 ver...
5552
DIN 440-St R 26
passivated
24
26.0
4042666055525
215.000
215.00000
1000
73182200980
85
6
ENGEL DIN 440-St R 30 ver...
5555
DIN 440-St R 30
passivated
27
30.0
4042666055556
322.000
322.00000
1000
73182200980
98
6
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.