피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 1587 MS - Hexagon cap nuts, high form
Engel Verbindungselemente
Hexagon cap nuts, high form
Powered by
CAD모델 선택
{engel/sechskant_hutmuttern_h_f/din_1587_ms_ni.prj},{NB=ENGEL DIN 1587-MS M5 vernickelt},{IDNR=26990},{D=5.000},{P=0.800},{EAN=4042666269908},{DINGEW=2.18000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=74153300000},{DA=5.750},{DH=7.500},{DW=6.900},{X=1.600},{G2=0.000},{M=10.000},{M1=4.000},{S=8.000},{T=7.210},{FORM=0.000},{VERS=1.000},{VERS1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter of installation face max.
[mm]
DH
Diameter max.
[mm]
DW
Diameter of the washer face min.
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
G2
Undercut length as of M12
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
T
Thread depth min.
[mm]
ENGEL DIN 1587-MS M3 vern...
26984
DIN 1587-MS M3
nickel-plated
3.000
2.459
0.500
4042666269847
0.709
0.70940
1000
74153300000
3.600
5.500
5.400
1.000
0.000
6.000
3.000
5.500
4.260
ENGEL DIN 1587-MS M4 vern...
26987
DIN 1587-MS M4
nickel-plated
4.000
3.242
0.700
4042666269878
0.912
0.91190
1000
74153300000
4.600
6.500
5.900
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
ENGEL DIN 1587-MS M5 vern...
26990
DIN 1587-MS M5
nickel-plated
5.000
4.134
0.800
4042666269908
2.180
2.18000
1000
74153300000
5.750
7.500
6.900
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
ENGEL DIN 1587-MS M6 vern...
26993
DIN 1587-MS M6
nickel-plated
6.000
4.917
1.000
4042666269939
5.079
5.07940
1000
74153300000
6.750
9.500
8.300
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
ENGEL DIN 1587-MS M8 vern...
26996
DIN 1587-MS M8
nickel-plated
8.000
6.647
1.250
4042666269960
5.978
5.97800
1000
74153300000
8.750
12.500
11.600
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
ENGEL DIN 1587-MS M10 ver...
26999
DIN 1587-MS M10
nickel-plated
10.000
8.376
1.500
4042666269991
20.109
20.10900
1000
74153300000
10.800
15.000
14.600
3.000
0.000
18.000
8.000
16.000
12.650
ENGEL DIN 1587-MS M12 ver...
27002
DIN 1587-MS M12
nickel-plated
12.000
10.106
1.750
4042666270027
30.847
30.84700
1000
74153300000
13.000
17.000
16.600
0.000
6.400
22.000
10.000
18.000
15.650
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.