피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 1587 A4 - Hexagon cap nuts, high form
Engel Verbindungselemente
Hexagon cap nuts, high form
Powered by
CAD모델 선택
{engel/sechskant_hutmuttern_h_f/din_1587_a4.prj},{NB=ENGEL DIN 1587-A4 M10},{D=10.000},{P=1.500},{IDNR=26971},{EAN=4042666269717},{DINGEW=17.94000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181630790},{DA=10.800},{DH=15.000},{DW=14.600},{X=3.000},{G2=0.000},{M=18.000},{M1=8.000},{S=16.000},{T=12.650},{FORM=0.000},{VERS=1.000},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter of installation face max.
[mm]
DH
Diameter max.
[mm]
DW
Diameter of the washer face min.
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
G2
Undercut length as of M12
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
T
Thread depth min.
[mm]
ENGEL DIN 1587-A4 M3
DIN 1587-A4 M3
3.000
2.459
0.500
26966
4042666269663
0.456
0.45600
1000
73181630790
3.600
5.500
5.400
1.000
0.000
6.000
3.000
5.500
4.260
ENGEL DIN 1587-A4 M4
DIN 1587-A4 M4
4.000
3.242
0.700
26967
4042666269670
0.905
0.90500
1000
73181630790
4.600
6.500
5.900
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
ENGEL DIN 1587-A4 M5
DIN 1587-A4 M5
5.000
4.134
0.800
26968
4042666269687
2.180
2.18000
1000
73181630790
5.750
7.500
6.900
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
ENGEL DIN 1587-A4 M6
DIN 1587-A4 M6
6.000
4.917
1.000
26969
4042666269694
3.954
3.95400
1000
73181630790
6.750
9.500
8.300
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
ENGEL DIN 1587-A4 M8
DIN 1587-A4 M8
8.000
6.647
1.250
26970
4042666269700
5.970
5.97000
1000
73181630790
8.750
12.500
11.600
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
ENGEL DIN 1587-A4 M10
DIN 1587-A4 M10
10.000
8.376
1.500
26971
4042666269717
17.940
17.94000
1000
73181630790
10.800
15.000
14.600
3.000
0.000
18.000
8.000
16.000
12.650
ENGEL DIN 1587-A4 M12
DIN 1587-A4 M12
12.000
10.106
1.750
26972
4042666269724
22.068
22.06800
1000
73181630790
13.000
17.000
16.600
0.000
6.400
22.000
10.000
18.000
15.650
ENGEL DIN 1587-A4 M14
DIN 1587-A4 M14
14.000
11.835
2.000
26973
4042666269731
30.033
30.03300
1000
73181630790
15.100
20.000
19.600
0.000
7.300
25.000
11.000
21.000
17.650
ENGEL DIN 1587-A4 M16
DIN 1587-A4 M16
16.000
13.835
2.000
26974
4042666269748
37.250
37.25000
1000
73181630790
17.300
23.000
22.500
0.000
7.300
28.000
13.000
24.000
20.580
ENGEL DIN 1587-A4 M20
DIN 1587-A4 M20
20.000
17.294
2.500
26975
4042666269755
90.500
90.50000
1000
73181630790
21.600
28.000
27.700
0.000
9.300
34.000
16.000
30.000
25.580
ENGEL DIN 1587-A4 M22
DIN 1587-A4 M22
22.000
19.294
2.500
26976
4042666269762
129.000
129.00000
1000
73181630790
23.700
33.000
31.400
0.000
9.300
39.000
18.000
32.000
28.580
ENGEL DIN 1587-A4 M24
DIN 1587-A4 M24
24.000
20.752
3.000
26977
4042666269779
176.000
176.00000
1000
73181630790
25.900
34.000
33.300
0.000
10.700
42.000
19.000
36.000
30.500
ENGEL DIN 1587-A4 M27
DIN 1587-A4 M27
27.000
23.752
3.000
91312
4042666913122
266.200
266.20000
1000
73181630790
29.000
37.000
36.300
0.000
10.700
45.000
22.000
41.000
33.500
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.