피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 1476 steel - Round head grooved pins
Engel Verbindungselemente
Round head grooved nails
Powered by
CAD모델 선택
{engel/halbrundkerbnaegel/din_1476.prj},{NB=ENGEL DIN 1476-St 2.6x3},{IDNR=26114},{D1=2.6},{L=3},{EAN=4042666261148},{DINGEW=0.18500},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182900900},{D3=4.5},{K=1.6},{R=2.5},{F=0.7},{D2=2.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
L
js15
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
K
[mm]
R
~
[mm]
F
~
[mm]
D2
Diameter kerf
[mm]
ENGEL DIN 1476-St 1.4x3
26064
DIN 1476-St 1.4x3
1.4
3
4042666260646
0.055
0.05500
1000
73182900900
2.4
0.8
1.4
0.5
1.50
ENGEL DIN 1476-St 1.4x4
26065
DIN 1476-St 1.4x4
1.4
4
4042666260653
0.067
0.06700
1000
73182900900
2.4
0.8
1.4
0.5
1.50
ENGEL DIN 1476-St 1.4x5
26067
DIN 1476-St 1.4x5
1.4
5
4042666260677
0.079
0.07900
1000
73182900900
2.4
0.8
1.4
0.5
1.50
ENGEL DIN 1476-St 1.4x6
26068
DIN 1476-St 1.4x6
1.4
6
4042666260684
0.092
0.09200
1000
73182900900
2.4
0.8
1.4
0.5
1.50
ENGEL DIN 1476-St 1.6x4
70987
DIN 1476-St 1.6x4
1.6
4
4042666709879
0.090
0.09000
1000
73182900900
2.8
1.0
1.6
0.5
1.70
ENGEL DIN 1476-St 1.6x5
26069
DIN 1476-St 1.6x5
1.6
5
4042666260691
0.108
0.10800
1000
73182900900
2.8
1.0
1.6
0.5
1.70
ENGEL DIN 1476-St 1.6x6
26070
DIN 1476-St 1.6x6
1.6
6
4042666260707
0.124
0.12400
1000
73182900900
2.8
1.0
1.6
0.5
1.70
ENGEL DIN 1476-St 1.7x3
26071
DIN 1476-St 1.7x3
1.7
3
4042666260714
0.910
0.91000
1000
73182900900
3.0
1.0
1.7
0.5
1.80
ENGEL DIN 1476-St 1.7x4
26072
DIN 1476-St 1.7x4
1.7
4
4042666260721
0.092
0.09200
1000
73182900900
3.0
1.0
1.7
0.5
1.80
ENGEL DIN 1476-St 1.7x5
26074
DIN 1476-St 1.7x5
1.7
5
4042666260745
0.124
0.12400
1000
73182900900
3.0
1.0
1.7
0.5
1.80
ENGEL DIN 1476-St 1.7x6
26075
DIN 1476-St 1.7x6
1.7
6
4042666260752
0.124
0.12400
1000
73182900900
3.0
1.0
1.7
0.5
1.80
ENGEL DIN 1476-St 2x3
26076
DIN 1476-St 2x3
2.0
3
4042666260769
0.136
0.13600
1000
73182900900
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
ENGEL DIN 1476-St 2x4
26078
DIN 1476-St 2x4
2.0
4
4042666260783
0.184
0.18400
1000
73182900900
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
ENGEL DIN 1476-St 2x5
26080
DIN 1476-St 2x5
2.0
5
4042666260806
0.186
0.18600
1000
73182900900
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
ENGEL DIN 1476-St 2x6
26083
DIN 1476-St 2x6
2.0
6
4042666260837
0.209
0.20900
1000
73182900900
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
ENGEL DIN 1476-St 2x7
26087
DIN 1476-St 2x7
2.0
7
4042666260875
0.235
0.23500
1000
73182900900
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
ENGEL DIN 1476-St 2x8
26088
DIN 1476-St 2x8
2.0
8
4042666260882
0.260
0.26000
1000
73182900900
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
ENGEL DIN 1476-St 2x10
26091
DIN 1476-St 2x10
2.0
10
4042666260912
0.309
0.30900
1000
73182900900
3.5
1.2
1.9
0.5
2.15
ENGEL DIN 1476-St 2.3x3
26094
DIN 1476-St 2.3x3
2.3
3
4042666260943
0.167
0.16700
1000
73182900900
4.0
1.4
2.2
0.7
2.45
ENGEL DIN 1476-St 2.3x4
26095
DIN 1476-St 2.3x4
2.3
4
4042666260950
0.187
0.18700
1000
73182900900
4.0
1.4
2.2
0.7
2.45
ENGEL DIN 1476-St 2.3x5
26097
DIN 1476-St 2.3x5
2.3
5
4042666260974
0.220
0.22000
1000
73182900900
4.0
1.4
2.2
0.7
2.45
ENGEL DIN 1476-St 2.3x6
26100
DIN 1476-St 2.3x6
2.3
6
4042666261001
0.287
0.28700
1000
73182900900
4.0
1.4
2.2
0.7
2.45
ENGEL DIN 1476-St 2.3x8
26102
DIN 1476-St 2.3x8
2.3
8
4042666261025
0.290
0.29000
1000
73182900900
4.0
1.4
2.2
0.7
2.45
ENGEL DIN 1476-St 2.3x10
26104
DIN 1476-St 2.3x10
2.3
10
4042666261049
0.350
0.35000
1000
73182900900
4.0
1.4
2.2
0.7
2.45
ENGEL DIN 1476-St 2.5x3
26105
DIN 1476-St 2.5x3
2.5
3
4042666261056
0.203
0.20300
1000
73182900900
4.4
1.5
2.4
0.7
2.70
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.