您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Engel Verbindungselemente
Created: 20.08.2014
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 1474 steel - Grooved pins, half length reverse grooved
Engel Verbindungselemente
Grooved pins
Powered by
CAD模型選擇
{engel/steckkerbstifte/din_1474.prj},{NB=ENGEL DIN 1474-St 4x20},{IDNR=25919},{D1=4.0},{L=20},{EAN=4042666259190},{DINGEW=2.03000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182900900},{C=0.50},{SZ=10.60},{D2=4.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
L
js15
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
C
~
[mm]
SZ
Shear rate two-cut
[kN]
D2
Diameter kerf
[mm]
ENGEL DIN 1474-St 1.5x6
25899
DIN 1474-St 1.5x6
1.5
6
4042666258995
0.085
0.08500
1000
73182900900
0.20
1.60
1.60
ENGEL DIN 1474-St 1.5x8
25900
DIN 1474-St 1.5x8
1.5
8
4042666259008
0.113
0.11300
1000
73182900900
0.20
1.60
1.60
ENGEL DIN 1474-St 1.5x10
25901
DIN 1474-St 1.5x10
1.5
10
4042666259015
0.141
0.14100
1000
73182900900
0.20
1.60
1.60
ENGEL DIN 1474-St 2x5
25902
DIN 1474-St 2x5
2.0
5
4042666259022
0.125
0.12500
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1474-St 2x8
25903
DIN 1474-St 2x8
2.0
8
4042666259039
0.203
0.20300
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1474-St 2x10
54406
DIN 1474-St 2x10
2.0
10
4042666544067
0.240
0.24000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1474-St 2x12
58765
DIN 1474-St 2x12
2.0
12
4042666587651
0.300
0.30000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1474-St 2x16
70670
DIN 1474-St 2x16
2.0
16
4042666706700
0.400
0.40000
1000
73182900900
0.25
2.85
2.10
ENGEL DIN 1474-St 2.5x6
25904
DIN 1474-St 2.5x6
2.5
6
4042666259046
0.000
0.00000
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1474-St 2.5x8
64088
DIN 1474-St 2.5x8
2.5
8
4042666640882
0.310
0.31000
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1474-St 2.5x12
70669
DIN 1474-St 2.5x12
2.5
12
4042666706694
0.500
0.50000
1000
73182900900
0.30
4.25
2.60
ENGEL DIN 1474-St 3x6
25905
DIN 1474-St 3x6
3.0
6
4042666259053
0.366
0.36600
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1474-St 3x8
25906
DIN 1474-St 3x8
3.0
8
4042666259060
0.336
0.33600
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1474-St 3x10
25907
DIN 1474-St 3x10
3.0
10
4042666259077
0.577
0.57700
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1474-St 3x12
25909
DIN 1474-St 3x12
3.0
12
4042666259091
0.688
0.68800
1000
73182900900
0.40
6.15
3.10
ENGEL DIN 1474-St 3x14
25910
DIN 1474-St 3x14
3.0
14
4042666259107
0.799
0.79900
1000
73182900900
0.40
6.15
3.15
ENGEL DIN 1474-St 3x16
25911
DIN 1474-St 3x16
3.0
16
4042666259114
0.910
0.91000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.15
ENGEL DIN 1474-St 3x20
25912
DIN 1474-St 3x20
3.0
20
4042666259121
1.130
1.13000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.20
ENGEL DIN 1474-St 3x22
25913
DIN 1474-St 3x22
3.0
22
4042666259138
1.240
1.24000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.20
ENGEL DIN 1474-St 3x28
49534
DIN 1474-St 3x28
3.0
28
4042666495345
1.604
1.60400
1000
73182900900
0.40
6.15
3.25
ENGEL DIN 1474-St 3x30
66676
DIN 1474-St 3x30
3.0
30
4042666666769
0.000
0.00000
1000
73182900900
0.40
6.15
3.25
ENGEL DIN 1474-St 4x8
25914
DIN 1474-St 4x8
4.0
8
4042666259145
0.880
0.88000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1474-St 4x10
72098
DIN 1474-St 4x10
4.0
10
4042666720980
1.090
1.09000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1474-St 4x12
25915
DIN 1474-St 4x12
4.0
12
4042666259152
1.230
1.23000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.15
ENGEL DIN 1474-St 4x14
25916
DIN 1474-St 4x14
4.0
14
4042666259169
1.440
1.44000
1000
73182900900
0.50
10.60
4.20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處