피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
ISO 8675 A2 - Hexagon thin nuts with metric fine pitch thread, Product grades A and B
Engel Verbindungselemente
ISO 8675
Powered by
CAD모델 선택
{engel/iso_8675/iso_8675_a2.prj},{NB=ENGEL ISO 8675-A2 M10x1.25},{IDNR=113364},{BEZX=ISO 8675-A2 M 10x1,25},{D=10.000},{P=1.250},{BEZ2=},{EAN=4042666863397},{DINGEW=0.00000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181581980},{D2=14.630},{M=5.000},{S=16.000},{CNSAVOID=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
D2
Diameter min.
[mm]
M
Total height max.
[mm]
S
Width across flat max.
[mm]
ENGEL ISO 8675-A2 M10x1
113363
ISO 8675-A2 M10x1
10.000
8.917
1.000
4042666863380
0.000
0.00000
1000
73181581980
14.630
5.000
16.000
ENGEL ISO 8675-A2 M10x1.2...
113364
ISO 8675-A2 M10x1.25
10.000
8.647
1.250
4042666863397
0.000
0.00000
1000
73181581980
14.630
5.000
16.000
ENGEL ISO 8675-A2 M12x1.5
113365
ISO 8675-A2 M12x1.5
12.000
10.376
1.500
4042666863403
0.000
0.00000
1000
73181581980
16.630
6.000
18.000
ENGEL ISO 8675-A2 M12x1.2...
113366
ISO 8675-A2 M12x1.25
12.000
10.647
1.250
4042666863410
0.000
0.00000
1000
73181581980
16.630
6.000
18.000
ENGEL ISO 8675-A2 M14x1.5
113367
ISO 8675-A2 M14x1.5
14.000
12.376
1.500
4042666863427
0.000
0.00000
1000
73181581980
19.640
7.000
21.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.