환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
ISO 7093-1 200 HV - Plain washers, large series, product grade A
Engel Verbindungselemente
Washers, outer diameter approx 3d
Powered by
CAD모델 선택
{engel/scheiben_aussendurchmesser_3d/iso_7093_1.prj},{NB=ENGEL ISO 7093-1-200 HV 14},{IDNR=113553},{OBERFLAECHE=},{D=14.000},{EAN=4042666877950},{DINGEW=31.60000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182200980},{DA=15.000},{DW=44.000},{H=3.000},{CNSAVOID=1},{BEZ2=ISO 7093-1-200HV 14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Nominal thickness
[mm]
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 3
113540
ISO 7093-1-200 HV 3
3.000
4042666875765
0.349
0.34900
1000
73182200980
3.200
9.000
0.800
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 3...
113552
ISO 7093-1-200 HV 3.5
3.500
4042666877943
0.529
0.52900
1000
73182200980
3.700
11.000
0.800
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 4
113541
ISO 7093-1-200 HV 4
4.000
4042666876250
0.774
0.77400
1000
73182200980
4.300
12.000
1.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 5
113542
ISO 7093-1-200 HV 5
5.000
4042666876885
1.460
1.46000
1000
73182200980
5.300
15.000
1.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 6
113543
ISO 7093-1-200 HV 6
6.000
4042666876939
2.790
2.79000
1000
73182200980
6.400
18.000
1.600
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 8
113544
ISO 7093-1-200 HV 8
8.000
4042666877097
6.230
6.23000
1000
73182200980
8.400
24.000
2.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 1...
113545
ISO 7093-1-200 HV 10
10.000
4042666877127
12.200
12.20000
1000
73182200980
10.500
30.000
2.500
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 1...
113546
ISO 7093-1-200 HV 12
12.000
4042666877875
22.200
22.20000
1000
73182200980
13.000
37.000
3.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 1...
113553
ISO 7093-1-200 HV 14
14.000
4042666877950
31.600
31.60000
1000
73182200980
15.000
44.000
3.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 1...
113547
ISO 7093-1-200 HV 16
16.000
4042666877899
40.900
40.90000
1000
73182200980
17.000
50.000
3.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 1...
113554
ISO 7093-1-200 HV 18
18.000
4042666877967
68.400
68.40000
1000
73182200980
19.000
56.000
4.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 2...
113548
ISO 7093-1-200 HV 20
20.000
4042666877905
77.900
77.90000
1000
73182200980
21.000
60.000
4.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 2...
113555
ISO 7093-1-200 HV 22
22.000
4042666877974
118.000
118.00000
1000
73182200980
23.000
66.000
5.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 2...
113549
ISO 7093-1-200 HV 24
24.000
4042666877912
141.000
141.00000
1000
73182200980
25.000
72.000
5.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 2...
113556
ISO 7093-1-200 HV 27
27.000
4042666877981
234.000
234.00000
1000
73182200980
30.000
85.000
6.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 3...
113550
ISO 7093-1-200 HV 30
30.000
4042666877929
273.000
273.00000
1000
73182200980
33.000
92.000
6.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 3...
113557
ISO 7093-1-200 HV 33
33.000
4042666877998
479.000
479.00000
1000
73182200980
36.000
105.000
6.000
ENGEL ISO 7093-1-200 HV 3...
113551
ISO 7093-1-200 HV 36
36.000
4042666877936
520.000
520.00000
1000
73182200980
39.000
110.000
8.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.