환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
ISO 7089 200 HV - Plain washers, normal series, product grade A
Engel Verbindungselemente
ISO 7089
Powered by
CAD모델 선택
{engel/iso_7089/iso_7089_200_hv.prj},{NB=ENGEL ISO 7089-200 HV 18},{IDNR=113442},{D=18.0},{EAN=4042666867845},{DINGEW=14.70000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182200980},{D1=19.33},{D2=34.00},{H=3.00},{CNSAVOID=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
D1
Hole diameter max.
[mm]
D2
Outer diameter max.
[mm]
H
Nominal thickness
[mm]
ENGEL ISO 7089-200 HV 1.6
113421
ISO 7089-200 HV 1.6
1.6
4042666866312
0.000
0.00000
1000
73182200980
1.84
4.00
0.30
ENGEL ISO 7089-200 HV 2
113422
ISO 7089-200 HV 2
2.0
4042666866329
0.000
0.00000
1000
73182200980
2.34
5.00
0.30
ENGEL ISO 7089-200 HV 2.5
113423
ISO 7089-200 HV 2.5
2.5
4042666866336
0.088
0.08800
1000
73182200980
2.84
6.00
0.50
ENGEL ISO 7089-200 HV 3
113424
ISO 7089-200 HV 3
3.0
4042666866343
0.119
0.11900
1000
73182200980
3.38
7.00
0.50
ENGEL ISO 7089-200 HV 3.5
113440
ISO 7089-200 HV 3.5
3.5
4042666867746
0.155
0.15500
1000
73182200980
3.88
8.00
0.50
ENGEL ISO 7089-200 HV 4
113425
ISO 7089-200 HV 4
4.0
4042666866350
0.308
0.30800
1000
73182200980
4.48
9.00
0.80
ENGEL ISO 7089-200 HV 5
113426
ISO 7089-200 HV 5
5.0
4042666866367
0.443
0.44300
1000
73182200980
5.48
10.00
1.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 6
113427
ISO 7089-200 HV 6
6.0
4042666866374
1.020
1.02000
1000
73182200980
6.62
12.00
1.60
ENGEL ISO 7089-200 HV 8
113428
ISO 7089-200 HV 8
8.0
4042666866381
1.830
1.83000
1000
73182200980
8.62
16.00
1.60
ENGEL ISO 7089-200 HV 10
113429
ISO 7089-200 HV 10
10.0
4042666866398
3.570
3.57000
1000
73182200980
10.77
20.00
2.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 12
113430
ISO 7089-200 HV 12
12.0
4042666866404
6.270
6.27000
1000
73182200980
13.27
24.00
2.50
ENGEL ISO 7089-200 HV 14
113441
ISO 7089-200 HV 14
14.0
4042666867838
8.620
8.62000
1000
73182200980
15.27
28.00
2.50
ENGEL ISO 7089-200 HV 16
113431
ISO 7089-200 HV 16
16.0
4042666866411
11.300
11.30000
1000
73182200980
17.27
30.00
3.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 18
113442
ISO 7089-200 HV 18
18.0
4042666867845
14.700
14.70000
1000
73182200980
19.33
34.00
3.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 20
113432
ISO 7089-200 HV 20
20.0
4042666866428
17.200
17.20000
1000
73182200980
21.33
37.00
3.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 22
113443
ISO 7089-200 HV 22
22.0
4042666867852
18.300
18.30000
1000
73182200980
23.33
39.00
3.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 24
113433
ISO 7089-200 HV 24
24.0
4042666866435
32.300
32.30000
1000
73182200980
25.33
44.00
4.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 27
113444
ISO 7089-200 HV 27
27.0
4042666867869
42.300
42.30000
1000
73182200980
28.33
50.00
4.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 30
113434
ISO 7089-200 HV 30
30.0
4042666866442
53.600
53.60000
1000
73182200980
31.39
56.00
4.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 33
113445
ISO 7089-200 HV 33
33.0
4042666868439
75.300
75.30000
1000
73182200980
34.62
60.00
5.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 36
113435
ISO 7089-200 HV 36
36.0
4042666866459
92.100
92.10000
1000
73182200980
37.62
66.00
5.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 39
113446
ISO 7089-200 HV 39
39.0
4042666868477
133.000
133.00000
1000
73182200980
42.62
72.00
6.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 42
113436
ISO 7089-200 HV 42
42.0
4042666866466
209.000
209.00000
1000
73182200980
45.62
78.00
8.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 45
113447
ISO 7089-200 HV 45
45.0
4042666868484
251.000
251.00000
1000
73182200980
48.62
85.00
8.00
ENGEL ISO 7089-200 HV 52
113450
ISO 7089-200 HV 52
52.0
4042666868712
319.000
319.00000
1000
73182200980
56.74
98.00
8.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.