환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 82101 steel form A - Shackles, form A
Engel Verbindungselemente
Shackles
Powered by
CAD모델 선택
{engel/schaekel/din_82101_a_asmtab.prj},{NB=ENGEL DIN 82101-St A 2.5},{IDNR=35988},{NG=2.5},{EAN=4042666359883},{DINGEW=1430.00000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73269098900},{ZB=25.000},{B1=33.000},{B2=75.000},{D1=21.000},{D2=23.000},{D3=48.000},{D4=M24},{D5=24.000},{H1=73.000},{H2=108.000},{B3=26.000},{B4=14.000},{C1=4.000},{C2=1.000},{KDM=20.319},{D8=32.000},{D9=10.000},{D10=31.000},{D11=0.000},{K=22.000},{L1=80.000},{L2=97.000},{L3=25.000},{M=12.000},{N=4.000},{R3=1.000},{R4=30.000},{S2=7.000},{T3=6.000},{W=4.300},{PPATH=din_82101_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
ENGEL DIN 82101-St A 0.1
35973
DIN 82101-St A 0.1
0.1
4042666359739
13.000
13.00000
1000
73269098900
7.000
15.000
4.000
10.000
M5
5.000
15.500
23.000
ENGEL DIN 82101-St A 0.25
35976
DIN 82101-St A 0.25
0.25
4042666359760
42.000
42.00000
1000
73269098900
11.000
25.000
7.000
16.000
M8
8.000
24.000
36.000
ENGEL DIN 82101-St A 0.4
35978
DIN 82101-St A 0.4
0.4
4042666359784
82.000
82.00000
1000
73269098900
14.000
30.000
8.000
20.000
M10
10.000
30.000
45.000
ENGEL DIN 82101-St A 0.6
35980
DIN 82101-St A 0.6
0.6
4042666359807
173.000
173.00000
1000
73269098900
17.000
37.000
10.000
24.000
M12
12.000
36.000
54.000
ENGEL DIN 82101-St A 1
35982
DIN 82101-St A 1
1
4042666359821
360.000
360.00000
1000
73269098900
21.000
47.000
13.000
32.000
M16
16.000
49.000
72.000
ENGEL DIN 82101-St A 1.6
35984
DIN 82101-St A 1.6
1.6
4042666359845
750.000
750.00000
1000
73269098900
27.000
61.000
17.000
40.000
M20
20.000
61.000
90.000
ENGEL DIN 82101-St A 2
35986
DIN 82101-St A 2
2
4042666359869
1030.000
1030.00000
1000
73269098900
30.000
68.000
19.000
44.000
M22
22.000
67.000
99.000
ENGEL DIN 82101-St A 2.5
35988
DIN 82101-St A 2.5
2.5
4042666359883
1430.000
1430.00000
1000
73269098900
33.000
75.000
21.000
48.000
M24
24.000
73.000
108.000
ENGEL DIN 82101-St A 3
47892
DIN 82101-St A 3
3
4042666478928
2110.000
2110.00000
1000
73269098900
38.000
86.000
24.000
54.000
M27
27.000
83.500
123.000
ENGEL DIN 82101-St A 4
35991
DIN 82101-St A 4
4
4042666359913
2890.000
2890.00000
1000
73269098900
42.000
96.000
27.000
60.000
M30
30.000
91.000
135.000
ENGEL DIN 82101-St A 5
47893
DIN 82101-St A 5
5
4042666478935
3900.000
3900.00000
1000
73269098900
47.000
107.000
30.000
72.000
M36
36.000
111.000
162.000
ENGEL DIN 82101-St A 6
35994
DIN 82101-St A 6
6
4042666359944
5020.000
5020.00000
1000
73269098900
53.000
121.000
34.000
78.000
M39
39.000
119.500
176.000
ENGEL DIN 82101-St A 8
35996
DIN 82101-St A 8
8
4042666359968
6750.000
6750.00000
1000
73269098900
60.000
136.000
38.000
90.000
M45
45.000
139.500
203.000
ENGEL DIN 82101-St A 10
35997
DIN 82101-St A 10
10
4042666359975
9760.000
9760.00000
1000
73269098900
66.000
150.000
42.000
96.000
M48
48.000
147.000
216.000
ENGEL DIN 82101-St A 12
35999
DIN 82101-St A 12
12
4042666359999
13100.000
13100.00000
1000
73269098900
73.000
167.000
47.000
104.000
M52
52.000
158.000
234.000
ENGEL DIN 82101-St A 16
36001
DIN 82101-St A 16
16
4042666360018
17700.000
17700.00000
1000
73269098900
81.000
185.000
52.000
120.000
M60
60.000
185.000
270.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.