幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Engel Verbindungselemente
Created: 20.08.2014
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 7338 CU form C - Rivets for brake linings and clutch linings, form C1
Engel Verbindungselemente
Rivets for brake and clutch linings
Powered by
CAD模型選擇
{engel/nieten_fuer_brems_kupplungsbelaege/din_7338_c1.prj},{NB=ENGEL DIN 7338-CU C5x15 11.5},{IDNR=29942},{BEZ1=Rohrniet},{D=5.000},{L=15.000},{KL=11.5},{EAN=4042666299424},{DINGEW=1.31500},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=74152900000},{L1=2.500},{DK=9.500},{D1=4.800},{K=1.000},{R=0.300},{B=0.600},{KG=1.160},{D7=5.200},{D9=10.500},{Z=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
BEZ1
Long Description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
D1
Shank diameter min.
[mm]
K
Head height 0/-0.2
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
B
Wing tip edge-ride
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D9
Slot diameter
[mm]
Z
Overhang
[mm]
ENGEL DIN 7338-CU C3x6
44597
DIN 7338-CU C3x6
Tubular rivet
3.000
6.000
4042666445975
0.378
0.37800
1000
74152900000
1.500
5.500
2.850
0.800
0.200
0.500
3.100
6.500
2.500
ENGEL DIN 7338-CU C3x8
29919
DIN 7338-CU C3x8
Tubular rivet
3.000
8.000
4042666299196
0.342
0.34200
1000
74152900000
1.500
5.500
2.850
0.800
0.200
0.500
3.100
6.500
2.500
ENGEL DIN 7338-CU C3x10
29922
DIN 7338-CU C3x10
Tubular rivet
3.000
10.000
4042666299226
0.414
0.41400
1000
74152900000
1.500
5.500
2.850
0.800
0.200
0.500
3.100
6.500
2.500
ENGEL DIN 7338-CU C3x12
29923
DIN 7338-CU C3x12
Tubular rivet
3.000
12.000
4042666299233
0.420
0.42000
1000
74152900000
1.500
5.500
2.850
0.800
0.200
0.500
3.100
6.500
2.500
ENGEL DIN 7338-CU C4x6
29924
DIN 7338-CU C4x6
Tubular rivet
4.000
6.000
4042666299240
0.403
0.40300
1000
74152900000
2.000
7.500
3.800
1.000
0.300
0.500
4.200
8.500
3.000
ENGEL DIN 7338-CU C4x8
29926
DIN 7338-CU C4x8
Tubular rivet
4.000
8.000
4042666299264
0.500
0.50000
1000
74152900000
2.000
7.500
3.800
1.000
0.300
0.500
4.200
8.500
3.000
ENGEL DIN 7338-CU C4x10
29928
DIN 7338-CU C4x10
Tubular rivet
4.000
10.000
4042666299288
0.598
0.59800
1000
74152900000
2.000
7.500
3.800
1.000
0.300
0.500
4.200
8.500
3.000
ENGEL DIN 7338-CU C4x12
29930
DIN 7338-CU C4x12
Tubular rivet
4.000
12.000
4042666299301
0.695
0.69500
1000
74152900000
2.000
7.500
3.800
1.000
0.300
0.500
4.200
8.500
3.000
ENGEL DIN 7338-CU C4x15
61313
DIN 7338-CU C4x15
Tubular rivet
4.000
15.000
4042666613138
0.955
0.95500
1000
74152900000
2.000
7.500
3.800
1.000
0.300
0.500
4.200
8.500
3.000
ENGEL DIN 7338-CU C4x20
29933
DIN 7338-CU C4x20
Tubular rivet
4.000
20.000
4042666299332
0.000
0.00000
1000
74152900000
2.000
7.500
3.800
1.000
0.300
0.500
4.200
8.500
3.000
ENGEL DIN 7338-CU C4x25
29934
DIN 7338-CU C4x25
Tubular rivet
4.000
25.000
4042666299349
1.600
1.60000
1000
74152900000
2.000
7.500
3.800
1.000
0.300
0.500
4.200
8.500
3.000
ENGEL DIN 7338-CU C5x10
29938
DIN 7338-CU C5x10
Tubular rivet
5.000
10.000
4042666299387
2.291
2.29100
1000
74152900000
2.500
9.500
4.800
1.000
0.300
0.600
5.200
10.500
3.500
ENGEL DIN 7338-CU C5x12
65073
DIN 7338-CU C5x12
Tubular rivet
5.000
12.000
4042666650737
1.400
1.40000
1000
74152900000
2.500
9.500
4.800
1.000
0.300
0.600
5.200
10.500
3.500
ENGEL DIN 7338-CU C5x15
29942
DIN 7338-CU C5x15
Tubular rivet
5.000
15.000
4042666299424
1.315
1.31500
1000
74152900000
2.500
9.500
4.800
1.000
0.300
0.600
5.200
10.500
3.500
ENGEL DIN 7338-CU C5x18
29944
DIN 7338-CU C5x18
Tubular rivet
5.000
18.000
4042666299448
1.542
1.54200
1000
74152900000
2.500
9.500
4.800
1.000
0.300
0.600
5.200
10.500
3.500
ENGEL DIN 7338-CU C5x20
29947
DIN 7338-CU C5x20
Tubular rivet
5.000
20.000
4042666299479
1.690
1.69000
1000
74152900000
2.500
9.500
4.800
1.000
0.300
0.600
5.200
10.500
3.500
ENGEL DIN 7338-CU C5x25
29949
DIN 7338-CU C5x25
Tubular rivet
5.000
25.000
4042666299493
2.060
2.06000
1000
74152900000
2.500
9.500
4.800
1.000
0.300
0.600
5.200
10.500
3.500
ENGEL DIN 7338-CU C6x10
46595
DIN 7338-CU C6x10
Tubular rivet
6.000
10.000
4042666465959
1.773
1.77300
1000
74152900000
3.000
11.500
5.800
1.200
0.400
0.750
6.300
12.500
4.000
ENGEL DIN 7338-CU C6x12
29953
DIN 7338-CU C6x12
Tubular rivet
6.000
12.000
4042666299530
0.000
0.00000
1000
74152900000
3.000
11.500
5.800
1.200
0.400
0.750
6.300
12.500
4.000
ENGEL DIN 7338-CU C6x20
29957
DIN 7338-CU C6x20
Tubular rivet
6.000
20.000
4042666299578
2.586
2.58600
1000
74152900000
3.000
11.500
5.800
1.200
0.400
0.750
6.300
12.500
4.000
ENGEL DIN 7338-CU C6x25
54501
DIN 7338-CU C6x25
Tubular rivet
6.000
25.000
4042666545019
0.000
0.00000
1000
74152900000
3.000
11.500
5.800
1.200
0.400
0.750
6.300
12.500
4.000
ENGEL DIN 7338-CU C6x30
29960
DIN 7338-CU C6x30
Tubular rivet
6.000
30.000
4042666299608
3.686
3.68600
1000
74152900000
3.000
11.500
5.800
1.200
0.400
0.750
6.300
12.500
4.000
ENGEL DIN 7338-CU C6x35
29961
DIN 7338-CU C6x35
Tubular rivet
6.000
35.000
4042666299615
4.230
4.23000
1000
74152900000
3.000
11.500
5.800
1.200
0.400
0.750
6.300
12.500
4.000
ENGEL DIN 7338-CU C8x12
29964
DIN 7338-CU C8x12
Tubular rivet
8.000
12.000
4042666299646
3.289
3.28900
1000
74152900000
4.000
15.500
7.750
1.200
0.400
1.200
8.400
16.500
4.500
ENGEL DIN 7338-CU C8x15
29966
DIN 7338-CU C8x15
Tubular rivet
8.000
15.000
4042666299660
3.420
3.42000
1000
74152900000
4.000
15.500
7.750
1.200
0.400
1.200
8.400
16.500
4.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處