피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 71751 steel form A - Fork joints
Engel Verbindungselemente
Fork joints
Powered by
CAD모델 선택
{engel/gabelgelenke/din_71751_a_asmtab.prj},{NB=ENGEL DIN 71751-St A 6x24 verzinkt},{IDNR=35871},{FORM=A},{D1=6},{G=24},{EAN=4042666358718},{DINGEW=23.00000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=87089997900},{A1=12},{A2=12},{B1=6},{B2=6},{D2=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{D3=10.000},{F=0.500},{L1=43.000},{L2=36.000},{L3=9.000},{R=0.500},{L=18.000},{D11=1.600},{LL=10.000},{PPATH=din_71751_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Diameter H9
[mm]
G
Distance ±0.5
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
A1
Width
[mm]
A2
Width +0.3/-0.16
[mm]
B1
Width B13
[mm]
B2
Width
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
ENGEL DIN 71751-St A 4x8 ...
35863
DIN 71751-St A 4x8
zinc plated
4
8
4042666358633
11.900
11.90000
1000
87089997900
8
8
4
4
M4
16.000
ENGEL DIN 71751-St A 4x16...
35864
DIN 71751-St A 4x16
zinc plated
4
16
4042666358640
8.000
8.00000
1000
87089997900
8
8
4
4
M4
24.000
ENGEL DIN 71751-St A 5x10...
56477
DIN 71751-St A 5x10
zinc plated
5
10
4042666564775
10.500
10.50000
1000
87089997900
10
10
5
5
M5
20.000
ENGEL DIN 71751-St A 5x20...
35865
DIN 71751-St A 5x20
zinc plated
5
20
4042666358657
14.000
14.00000
1000
87089997900
10
10
5
5
M5
30.000
ENGEL DIN 71751-St A 6x12...
35868
DIN 71751-St A 6x12
zinc plated
6
12
4042666358688
16.000
16.00000
1000
87089997900
12
12
6
6
M6
24.000
ENGEL DIN 71751-St A 6x24...
35871
DIN 71751-St A 6x24
zinc plated
6
24
4042666358718
23.000
23.00000
1000
87089997900
12
12
6
6
M6
36.000
ENGEL DIN 71751-St A 8x16...
35873
DIN 71751-St A 8x16
zinc plated
8
16
4042666358732
38.000
38.00000
1000
87089997900
16
16
8
8
M8
32.000
ENGEL DIN 71751-St A 8x32...
35876
DIN 71751-St A 8x32
zinc plated
8
32
4042666358763
55.000
55.00000
1000
87089997900
16
16
8
8
M8
48.000
ENGEL DIN 71751-St A 10x2...
35879
DIN 71751-St A 10x20
zinc plated
10
20
4042666358794
80.000
80.00000
1000
87089997900
20
20
10
10
M10
40.000
ENGEL DIN 71751-St A 10x4...
35882
DIN 71751-St A 10x40
zinc plated
10
40
4042666358824
120.000
120.00000
1000
87089997900
20
20
10
10
M10
60.000
ENGEL DIN 71751-St A 12x2...
35885
DIN 71751-St A 12x24
zinc plated
12
24
4042666358855
125.000
125.00000
1000
87089997900
24
24
12
12
M12
48.000
ENGEL DIN 71751-St A 16x3...
35892
DIN 71751-St A 16x32
zinc plated
16
32
4042666358923
300.000
300.00000
1000
87089997900
32
32
16
16
M16
64.000
ENGEL DIN 71751-St A 20x4...
35899
DIN 71751-St A 20x40
zinc plated
20
40
4042666358992
533.000
533.00000
1000
87089997900
40
40
25
25
M20x2.5
80.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.