환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 70952 steel form A - Locking plates for groove nuts according to DIN 70852, form A
Engel Verbindungselemente
Backup plates for locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{engel/sicherungsbleche_fuer_nutmuttern/din_70952_a.prj},{NB=ENGEL DIN 70952-St A 28},{IDNR=63993},{FORM=A},{D1=28},{EAN=4042666639930},{DINGEW=0.00000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182900900},{ZA=von +0.5 bis +0.35},{A=1.000},{B1=6.000},{B2=7.000},{C=5.000},{D2=36.000},{E=23.000},{D3=40.000},{D4=43.000},{F=26.900},{G=7.000},{H=5.000},{K=1.500},{R=0.300},{T=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D1
Nominal size
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B1
Width h11
[mm]
B2
Width h11
[mm]
C
Width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
F
Height
[mm]
G
Width C11
[mm]
H
Distance
[mm]
K
Width +0.1 - 0
[mm]
R
Radius
[mm]
T
Width
[mm]
ENGEL DIN 70952-St A 10
35802
DIN 70952-St A 10
10
4042666358022
1.350
1.35000
1000
73182900900
0.750
4.000
4.000
3.000
16.000
11.000
19.000
21.000
8.900
4.000
3.000
1.200
0.300
5.000
ENGEL DIN 70952-St A 12
78113
DIN 70952-St A 12
12
4042666781134
1.480
1.48000
1000
73182900900
0.750
4.000
4.000
3.000
18.000
12.000
21.000
23.000
10.900
4.000
3.000
1.200
0.300
6.000
ENGEL DIN 70952-St A 14
78114
DIN 70952-St A 14
14
4042666781141
2.020
2.02000
1000
73182900900
0.750
4.000
5.000
3.000
20.000
13.000
23.000
25.000
12.900
5.000
3.000
1.200
0.300
6.000
ENGEL DIN 70952-St A 16
52680
DIN 70952-St A 16
16
4042666526803
2.850
2.85000
1000
73182900900
1.000
5.000
5.000
3.000
23.000
14.500
26.000
29.000
14.900
5.000
3.000
1.200
0.300
6.000
ENGEL DIN 70952-St A 18
78115
DIN 70952-St A 18
18
4042666781158
3.600
3.60000
1000
73182900900
1.000
5.000
5.000
4.000
25.000
16.500
28.000
31.000
16.900
5.000
4.000
1.200
0.300
6.000
ENGEL DIN 70952-St A 20
35803
DIN 70952-St A 20
20
4042666358039
3.460
3.46000
1000
73182900900
1.000
5.000
5.000
4.000
27.000
17.500
30.000
33.000
18.900
5.000
4.000
1.200
0.300
6.000
ENGEL DIN 70952-St A 22
35804
DIN 70952-St A 22
22
4042666358046
3.210
3.21000
1000
73182900900
1.000
6.000
6.000
4.000
30.000
19.000
34.000
37.000
20.900
6.000
4.000
1.200
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 24
54575
DIN 70952-St A 24
24
4042666545750
4.600
4.60000
1000
73182900900
1.000
6.000
6.000
4.000
32.000
20.000
36.000
39.000
22.900
6.000
4.000
1.200
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 26
53360
DIN 70952-St A 26
26
4042666533603
5.150
5.15000
1000
73182900900
1.000
6.000
6.000
5.000
34.000
22.000
38.000
41.000
24.900
6.000
5.000
1.200
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 28
63993
DIN 70952-St A 28
28
4042666639930
0.000
0.00000
1000
73182900900
1.000
6.000
7.000
5.000
36.000
23.000
40.000
43.000
26.900
7.000
5.000
1.500
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 30
76648
DIN 70952-St A 30
30
4042666766483
18.000
18.00000
1000
73182900900
1.200
6.000
7.000
5.000
38.000
24.000
42.000
45.000
28.900
7.000
5.000
1.500
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 32
35805
DIN 70952-St A 32
32
4042666358053
6.250
6.25000
1000
73182900900
1.200
6.000
7.000
5.000
41.000
25.500
45.000
49.000
30.900
7.000
5.000
1.500
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 35
70100
DIN 70952-St A 35
35
4042666701002
6.900
6.90000
1000
73182900900
1.200
6.000
7.000
5.000
43.000
26.500
47.000
51.000
33.900
7.000
5.000
1.500
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 40
35806
DIN 70952-St A 40
40
4042666358060
20.000
20.00000
1000
73182900900
1.200
6.000
8.000
5.000
49.000
29.500
53.000
57.000
38.600
8.000
5.000
1.500
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 42
75843
DIN 70952-St A 42
42
4042666758433
8.400
8.40000
1000
73182900900
1.200
7.000
8.000
5.000
52.000
31.000
57.000
61.000
40.600
8.000
5.000
1.500
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 48
35807
DIN 70952-St A 48
48
4042666358077
10.000
10.00000
1000
73182900900
1.200
7.000
8.000
5.000
57.000
33.500
62.000
66.000
46.700
8.000
5.000
1.500
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 50
35808
DIN 70952-St A 50
50
4042666358084
9.000
9.00000
1000
73182900900
1.200
7.000
8.000
5.000
60.000
35.000
65.000
69.000
48.700
8.000
5.000
1.500
0.300
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 52
35809
DIN 70952-St A 52
52
4042666358091
12.200
12.20000
1000
73182900900
1.200
7.000
8.000
6.000
62.000
37.000
67.000
71.000
50.700
8.000
6.000
1.500
0.500
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 55
35810
DIN 70952-St A 55
55
4042666358107
14.600
14.60000
1000
73182900900
1.200
7.000
10.000
6.000
67.000
39.500
72.000
76.000
53.700
10.000
6.000
1.500
0.500
8.000
ENGEL DIN 70952-St A 60
35811
DIN 70952-St A 60
60
4042666358114
15.600
15.60000
1000
73182900900
1.500
10.000
10.000
6.000
71.000
41.500
76.000
81.000
58.700
10.000
6.000
2.000
0.500
9.000
ENGEL DIN 70952-St A 90
35812
DIN 70952-St A 90
90
4042666358121
30.600
30.60000
1000
73182900900
1.500
10.000
10.000
7.000
103.000
58.500
108.000
113.000
88.200
10.000
7.000
2.000
0.500
10.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.