환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 6911 steel - Hexagon socket screw keys with pilot
Engel Verbindungselemente
Hexagon wrenchs with pin guide
Powered by
CAD모델 선택
{engel/sechskant_stiftsch_m_z/din_6911.prj},{NB=ENGEL DIN 6911-St SW 6},{IDNR=29114},{S=6},{EAN=4042666291145},{DINGEW=30.00000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=82041100000},{E=6.81},{L1=90},{L2=32},{L3=2.6},{D=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
S
Width accross flats
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
E
Width across corners max.
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length h12
[mm]
D
c11
[mm]
R
Radius
[mm]
ENGEL DIN 6911-St SW 3
29111
DIN 6911-St SW 3
3
4042666291114
9.000
9.00000
1000
82041100000
3.39
63
20
1.2
2.0
3
ENGEL DIN 6911-St SW 4
29112
DIN 6911-St SW 4
4
4042666291121
11.000
11.00000
1000
82041100000
4.53
70
25
1.3
2.5
4
ENGEL DIN 6911-St SW 5
29113
DIN 6911-St SW 5
5
4042666291138
19.000
19.00000
1000
82041100000
5.67
80
28
1.6
3.0
5
ENGEL DIN 6911-St SW 6
29114
DIN 6911-St SW 6
6
4042666291145
30.000
30.00000
1000
82041100000
6.81
90
32
2.6
4.0
6
ENGEL DIN 6911-St SW 8
29116
DIN 6911-St SW 8
8
4042666291169
60.000
60.00000
1000
82041100000
9.09
100
36
2.8
5.0
8
ENGEL DIN 6911-St SW 10
29118
DIN 6911-St SW 10
10
4042666291183
105.000
105.00000
1000
82041100000
11.37
112
40
3.2
6.0
10
ENGEL DIN 6911-St SW 12
29119
DIN 6911-St SW 12
12
4042666291190
170.000
170.00000
1000
82041100000
13.65
125
45
3.5
7.0
12
ENGEL DIN 6911-St SW 14
29120
DIN 6911-St SW 14
14
4042666291206
266.000
266.00000
1000
82041100000
15.93
140
56
3.6
8.0
14
ENGEL DIN 6911-St SW 17
29121
DIN 6911-St SW 17
17
4042666291213
444.000
444.00000
1000
82041100000
19.35
160
63
4.5
10.0
17
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.