피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 662 steel - Filister rivets, nominal diameter 1.6 to 6 mm
Engel Verbindungselemente
Head rivets
Powered by
CAD모델 선택
{engel/linsenniete/din_662.prj},{NB=ENGEL DIN 662-St 3x8},{IDNR=10116},{FORMVIS=Niet offen},{D=3.0},{L=8},{BEZ1=Linsenniet Nr. 6 L},{EAN=4042666101161},{DINGEW=0.67000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182300900},{DK=6.000},{D1=2.870},{E=1.500},{K=1.500},{R=5.000},{W=1.000},{D7=3.100},{D8=5.200},{KA=1.800},{R1=2.800},{KB=1.300},{T1=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
BEZ1
Long description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
DK
Head diameter
[mm]
D1
Shank diameter min.
[mm]
E
Length max.
[mm]
K
Head height ~
[mm]
R
Radius ~
[mm]
W
Distance ~
[mm]
ENGEL DIN 662-St 2x4
92344
DIN 662-St 2x4
2.0
4
Filister rivet No 2 K
4042666923442
0.180
0.18000
1000
73182300900
4.000
1.870
1.000
1.000
3.300
0.700
ENGEL DIN 662-St 2x5
10111
DIN 662-St 2x5
2.0
5
Filister rivet No 2 L
4042666101116
0.180
0.18000
1000
73182300900
4.000
1.870
1.000
1.000
3.300
0.700
ENGEL DIN 662-St 2.5x5
10112
DIN 662-St 2.5x5
2.5
5
Filister rivet No 4 K
4042666101123
0.340
0.34000
1000
73182300900
5.000
2.370
1.250
1.200
4.200
0.800
ENGEL DIN 662-St 2.5x6
10113
DIN 662-St 2.5x6
2.5
6
Filister rivet No 4 L
4042666101130
0.380
0.38000
1000
73182300900
5.000
2.370
1.250
1.200
4.200
0.800
ENGEL DIN 662-St 3x6
10115
DIN 662-St 3x6
3.0
6
Filister rivet No 6 K
4042666101154
0.550
0.55000
1000
73182300900
6.000
2.870
1.500
1.500
5.000
1.000
ENGEL DIN 662-St 3x8
10116
DIN 662-St 3x8
3.0
8
Filister rivet No 6 L
4042666101161
0.670
0.67000
1000
73182300900
6.000
2.870
1.500
1.500
5.000
1.000
ENGEL DIN 662-St 3.5x8
108872
DIN 662-St 3.5x8
3.5
8
Filister rivet No 8 K
4042666757108
0.900
0.90000
1000
73182300900
7.000
3.370
1.750
1.800
6.000
1.200
ENGEL DIN 662-St 3.5x10
10117
DIN 662-St 3.5x10
3.5
10
Filister rivet No 8 L
4042666101178
1.130
1.13000
1000
73182300900
7.000
3.370
1.750
1.800
6.000
1.200
ENGEL DIN 662-St 4x8
10118
DIN 662-St 4x8
4.0
8
Filister rivet No 9 K
4042666101185
1.300
1.30000
1000
73182300900
8.000
3.870
2.000
2.100
6.500
1.400
ENGEL DIN 662-St 4x12
10120
DIN 662-St 4x12
4.0
12
Filister rivet No 9 L
4042666101208
1.750
1.75000
1000
73182300900
8.000
3.870
2.000
2.100
6.500
1.400
ENGEL DIN 662-St 5x12
10125
DIN 662-St 5x12
5.0
12
Filister rivet No 12 K
4042666101253
2.830
2.83000
1000
73182300900
10.000
4.820
2.500
2.500
8.200
1.700
ENGEL DIN 662-St 6x16
108873
DIN 662-St 6x16
6.0
16
Filister rivet No 15 K
4042666757115
4.660
4.66000
1000
73182300900
12.000
5.820
3.000
3.000
10.000
2.000
ENGEL DIN 662-St 6x20
10128
DIN 662-St 6x20
6.0
20
Filister rivet No 15 L
4042666101284
6.200
6.20000
1000
73182300900
12.000
5.820
3.000
3.000
10.000
2.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.