歡迎
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
歡迎
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
目錄: Engel Verbindungselemente
Created: 20.08.2014
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 605 4.6 - Flat countersunk square neck bolts (with long square)
Engel Verbindungselemente
Countersunk screws with a high square neck
Powered by
CAD模型選擇
{engel/senkschrauben_mit_h_v/din_605.prj},{NB=ENGEL DIN 605-4.6 M8x55},{IDNR=9477},{D=8},{P=1.250},{L=55},{EAN=4042666094777},{DINGEW=25.28000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181590980},{BX1=22.000},{BX2=28.000},{BX3=41.000},{DK=20.650},{DS=8.000},{F=9.450},{R=1.200},{V=8.580}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
B
Thread length
[mm]
BX1
B for L <= 125
[mm]
BX2
B for 125<L<=200
[mm]
BX3
B for L > 200
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
LS
Shank length min.
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
[mm]
F
Chamfer max.
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
V
max.
[mm]
ENGEL DIN 605-4.6 M6x25
9445
DIN 605-4.6 M6x25
6
4.773
1.000
25
4042666094456
7.562
7.56200
1000
73181590980
12.500
18.000
24.000
0.000
16.550
6.000
0.000
12.500
7.450
0.900
6.480
ENGEL DIN 605-4.6 M6x30
9447
DIN 605-4.6 M6x30
6
4.773
1.000
30
4042666094470
8.780
8.78000
1000
73181590980
17.500
18.000
24.000
0.000
16.550
6.000
0.000
12.500
7.450
0.900
6.480
ENGEL DIN 605-4.6 M6x35
9450
DIN 605-4.6 M6x35
6
4.773
1.000
35
4042666094500
9.780
9.78000
1000
73181590980
22.500
18.000
24.000
0.000
16.550
6.000
0.000
12.500
7.450
0.900
6.480
ENGEL DIN 605-4.6 M6x40
9453
DIN 605-4.6 M6x40
6
4.773
1.000
40
4042666094531
10.780
10.78000
1000
73181590980
18.000
18.000
24.000
0.000
16.550
6.000
17.000
22.000
7.450
0.900
6.480
ENGEL DIN 605-4.6 M6x45
9458
DIN 605-4.6 M6x45
6
4.773
1.000
45
4042666094586
0.000
0.00000
1000
73181590980
18.000
18.000
24.000
0.000
16.550
6.000
22.000
27.000
7.450
0.900
6.480
ENGEL DIN 605-4.6 M6x50
9459
DIN 605-4.6 M6x50
6
4.773
1.000
50
4042666094593
12.880
12.88000
1000
73181590980
18.000
18.000
24.000
0.000
16.550
6.000
27.000
32.000
7.450
0.900
6.480
ENGEL DIN 605-4.6 M6x60
52934
DIN 605-4.6 M6x60
6
4.773
1.000
60
4042666529347
14.880
14.88000
1000
73181590980
18.000
18.000
24.000
0.000
16.550
6.000
37.000
42.000
7.450
0.900
6.480
ENGEL DIN 605-4.6 M8x30
9466
DIN 605-4.6 M8x30
8
6.466
1.250
30
4042666094661
15.380
15.38000
1000
73181590980
14.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
0.000
16.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M8x35
9467
DIN 605-4.6 M8x35
8
6.466
1.250
35
4042666094678
17.380
17.38000
1000
73181590980
19.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
0.000
16.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M8x40
47793
DIN 605-4.6 M8x40
8
6.466
1.250
40
4042666477938
19.300
19.30000
1000
73181590980
24.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
0.000
16.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M8x45
9472
DIN 605-4.6 M8x45
8
6.466
1.250
45
4042666094722
21.280
21.28000
1000
73181590980
22.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
16.750
23.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M8x50
9475
DIN 605-4.6 M8x50
8
6.466
1.250
50
4042666094753
23.280
23.28000
1000
73181590980
22.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
21.750
28.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M8x55
9477
DIN 605-4.6 M8x55
8
6.466
1.250
55
4042666094777
25.280
25.28000
1000
73181590980
22.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
26.750
33.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M8x70
9481
DIN 605-4.6 M8x70
8
6.466
1.250
70
4042666094814
35.800
35.80000
1000
73181590980
22.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
41.750
48.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M8x75
108670
DIN 605-4.6 M8x75
8
6.466
1.250
75
4042666812609
37.800
37.80000
1000
73181590980
22.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
46.750
53.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M8x80
44751
DIN 605-4.6 M8x80
8
6.466
1.250
80
4042666447511
34.900
34.90000
1000
73181590980
22.000
22.000
28.000
41.000
20.650
8.000
51.750
58.000
9.450
1.200
8.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x30
108671
DIN 605-4.6 M10x30
10
8.160
1.500
30
4042666812616
35.400
35.40000
1000
73181590980
12.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
0.000
18.000
11.550
1.500
10.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x35
9485
DIN 605-4.6 M10x35
10
8.160
1.500
35
4042666094852
37.400
37.40000
1000
73181590980
17.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
0.000
18.000
11.550
1.500
10.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x40
9487
DIN 605-4.6 M10x40
10
8.160
1.500
40
4042666094876
41.600
41.60000
1000
73181590980
22.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
0.000
18.000
11.550
1.500
10.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x45
9488
DIN 605-4.6 M10x45
10
8.160
1.500
45
4042666094883
44.060
44.06000
1000
73181590980
27.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
0.000
18.000
11.550
1.500
10.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x50
45070
DIN 605-4.6 M10x50
10
8.160
1.500
50
4042666450702
34.400
34.40000
1000
73181590980
26.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
16.500
24.000
11.550
1.500
10.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x55
108672
DIN 605-4.6 M10x55
10
8.160
1.500
55
4042666812623
50.400
50.40000
1000
73181590980
26.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
21.500
29.000
11.550
1.500
10.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x60
9489
DIN 605-4.6 M10x60
10
8.160
1.500
60
4042666094890
42.500
42.50000
1000
73181590980
26.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
26.500
34.000
11.550
1.500
10.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x65
108673
DIN 605-4.6 M10x65
10
8.160
1.500
65
4042666812630
56.300
56.30000
1000
73181590980
26.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
31.500
39.000
11.550
1.500
10.580
ENGEL DIN 605-4.6 M10x70
9492
DIN 605-4.6 M10x70
10
8.160
1.500
70
4042666094920
48.300
48.30000
1000
73181590980
26.000
26.000
32.000
45.000
24.650
10.000
36.500
44.000
11.550
1.500
10.580
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處