歡迎
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
歡迎
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
目錄: Engel Verbindungselemente
Created: 20.08.2014
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 601 steel MU - Hexagon bolts MU=with hexagon nuts
Engel Verbindungselemente
Hexagon head screws
Powered by
CAD模型選擇
{engel/sechskantschrauben/din_601_asmtab.prj},{NB=ENGEL DIN 601-St M14x50 Mu},{IDNR=8408},{D=14},{P=2.000},{L=50},{EAN=4042666084082},{DINGEW=104.00000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181581980},{A=6.000},{BX1=34.000},{BX2=40.000},{BX3=53.000},{X=5.000},{S=21.000},{R=1.000},{E=22.780},{K=8.800},{PPATH=din_601_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
BX1
B for L <= 125
[mm]
BX2
B for 125<L<=200
[mm]
BX3
B for L > 200
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
S
Width across flat
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
ENGEL DIN 601-St M6x10 M...
8175
DIN 601-St M6x10 Mu
6
4.773
1.000
10
4042666081753
6.750
6.75000
1000
73181581980
3.000
7.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x12 M...
49856
DIN 601-St M6x12 Mu
6
4.773
1.000
12
4042666498568
7.100
7.10000
1000
73181581980
3.000
9.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x16 M...
8178
DIN 601-St M6x16 Mu
6
4.773
1.000
16
4042666081784
7.430
7.43000
1000
73181581980
3.000
13.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x20 M...
8181
DIN 601-St M6x20 Mu
6
4.773
1.000
20
4042666081814
8.120
8.12000
1000
73181581980
3.000
17.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x25 M...
8183
DIN 601-St M6x25 Mu
6
4.773
1.000
25
4042666081838
8.970
8.97000
1000
73181581980
3.000
22.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x30 M...
8185
DIN 601-St M6x30 Mu
6
4.773
1.000
30
4042666081852
10.100
10.10000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x35 M...
8187
DIN 601-St M6x35 Mu
6
4.773
1.000
35
4042666081876
11.200
11.20000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x40 M...
8189
DIN 601-St M6x40 Mu
6
4.773
1.000
40
4042666081890
12.300
12.30000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x45 M...
8191
DIN 601-St M6x45 Mu
6
4.773
1.000
45
4042666081913
13.400
13.40000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x50 M...
8193
DIN 601-St M6x50 Mu
6
4.773
1.000
50
4042666081937
14.500
14.50000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x55 M...
8195
DIN 601-St M6x55 Mu
6
4.773
1.000
55
4042666081951
15.600
15.60000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x60 M...
8197
DIN 601-St M6x60 Mu
6
4.773
1.000
60
4042666081975
16.700
16.70000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x65 M...
8199
DIN 601-St M6x65 Mu
6
4.773
1.000
65
4042666081999
17.800
17.80000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x70 M...
8201
DIN 601-St M6x70 Mu
6
4.773
1.000
70
4042666082019
18.900
18.90000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x75 M...
8204
DIN 601-St M6x75 Mu
6
4.773
1.000
75
4042666082040
20.000
20.00000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x80 M...
8206
DIN 601-St M6x80 Mu
6
4.773
1.000
80
4042666082064
21.100
21.10000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x90 M...
108598
DIN 601-St M6x90 Mu
6
4.773
1.000
90
4042666805045
23.300
23.30000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x100 ...
108599
DIN 601-St M6x100 Mu
6
4.773
1.000
100
4042666805052
25.500
25.50000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x110 ...
108600
DIN 601-St M6x110 Mu
6
4.773
1.000
110
4042666805069
0.000
0.00000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x120 ...
8211
DIN 601-St M6x120 Mu
6
4.773
1.000
120
4042666082118
25.500
25.50000
1000
73181581980
3.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x130 ...
108601
DIN 601-St M6x130 Mu
6
4.773
1.000
130
4042666805076
0.000
0.00000
1000
73181581980
3.000
24.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M6x140 ...
108602
DIN 601-St M6x140 Mu
6
4.773
1.000
140
4042666805083
0.000
0.00000
1000
73181581980
3.000
24.000
18.000
24.000
0.000
2.500
10.000
0.600
10.890
4.000
ENGEL DIN 601-St M8x12 M...
8216
DIN 601-St M8x12 Mu
8
6.466
1.250
12
4042666082163
13.700
13.70000
1000
73181581980
3.750
8.250
22.000
28.000
0.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
ENGEL DIN 601-St M8x16 M...
8218
DIN 601-St M8x16 Mu
8
6.466
1.250
16
4042666082187
15.900
15.90000
1000
73181581980
3.750
12.250
22.000
28.000
0.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
ENGEL DIN 601-St M8x20 M...
8220
DIN 601-St M8x20 Mu
8
6.466
1.250
20
4042666082200
17.100
17.10000
1000
73181581980
3.750
16.250
22.000
28.000
0.000
3.200
13.000
0.600
14.200
5.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處