환영합니다
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
환영합니다
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
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 465 steel - Slotted knurled thumb screws
Engel Verbindungselemente
Thumbscrews, high form, with slot
Powered by
CAD모델 선택
{engel/raendelschrauben_h_f_mit_schlitz/din_465.prj},{NB=ENGEL DIN 465-St M6x12},{IDNR=108515},{D=6.0},{P=1.000},{L=12.0},{EAN=4042666804505},{DINGEW=27.70000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73181590980},{FORM=1.000},{BX=18.000},{X=2.500},{G1=2.100},{G2=3.500},{C=0.500},{DK=24.000},{DS=12.000},{H=15.000},{K=5.000},{N=1.600},{R=1.000},{T=4.300},{RA=0.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
B
Thread length
[mm]
BX
Thread length
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
G1
Undercut
[mm]
G2
Undercut
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
H
Head height
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
RA
Radius/head of thread
[mm]
ENGEL DIN 465-St M3x6
108502
DIN 465-St M3x6
3.0
2.387
0.500
6.0
4042666804376
3.450
3.45000
1000
73181590980
4.250
9.000
1.250
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.800
0.500
2.200
0.200
ENGEL DIN 465-St M3x8
108503
DIN 465-St M3x8
3.0
2.387
0.500
8.0
4042666804383
3.540
3.54000
1000
73181590980
6.250
9.000
1.250
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.800
0.500
2.200
0.200
ENGEL DIN 465-St M3x10
108504
DIN 465-St M3x10
3.0
2.387
0.500
10.0
4042666804390
3.630
3.63000
1000
73181590980
8.250
9.000
1.250
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.800
0.500
2.200
0.200
ENGEL DIN 465-St M3x12
108505
DIN 465-St M3x12
3.0
2.387
0.500
12.0
4042666804406
3.720
3.72000
1000
73181590980
10.250
9.000
1.250
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.800
0.500
2.200
0.200
ENGEL DIN 465-St M3x16
108506
DIN 465-St M3x16
3.0
2.387
0.500
16.0
4042666804413
3.920
3.92000
1000
73181590980
9.000
9.000
1.250
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.800
0.500
2.200
0.200
ENGEL DIN 465-St M3x20
108507
DIN 465-St M3x20
3.0
2.387
0.500
20.0
4042666804420
0.000
0.00000
1000
73181590980
9.000
9.000
1.250
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.800
0.500
2.200
0.200
ENGEL DIN 465-St M4x8
108508
DIN 465-St M4x8
4.0
3.141
0.700
8.0
4042666804437
8.240
8.24000
1000
73181590980
5.550
12.000
1.750
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
1.000
0.500
2.700
0.400
ENGEL DIN 465-St M4x10
6103
DIN 465-St M4x10
4.0
3.141
0.700
10.0
4042666061038
7.840
7.84000
1000
73181590980
7.550
12.000
1.750
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
1.000
0.500
2.700
0.400
ENGEL DIN 465-St M4x12
6104
DIN 465-St M4x12
4.0
3.141
0.700
12.0
4042666061045
8.560
8.56000
1000
73181590980
9.550
12.000
1.750
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
1.000
1.000
2.700
0.400
ENGEL DIN 465-St M4x16
6105
DIN 465-St M4x16
4.0
3.141
0.700
16.0
4042666061052
8.300
8.30000
1000
73181590980
13.550
12.000
1.750
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
1.000
0.500
2.700
0.400
ENGEL DIN 465-St M4x20
59299
DIN 465-St M4x20
4.0
3.141
0.700
20.0
4042666592990
10.300
10.30000
1000
73181590980
12.000
12.000
1.750
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
1.000
0.500
2.700
0.400
ENGEL DIN 465-St M4x25
108509
DIN 465-St M4x25
4.0
3.141
0.700
25.0
4042666804444
0.000
0.00000
1000
73181590980
12.000
12.000
1.750
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
1.000
0.500
2.700
0.400
ENGEL DIN 465-St M4x30
108510
DIN 465-St M4x30
4.0
3.141
0.700
30.0
4042666804451
0.000
0.00000
1000
73181590980
12.000
12.000
1.750
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
1.000
0.500
2.700
0.400
ENGEL DIN 465-St M5x8
108511
DIN 465-St M5x8
5.0
4.019
0.800
8.0
4042666804468
14.900
14.90000
1000
73181590980
5.200
15.000
2.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
1.200
1.000
3.400
0.400
ENGEL DIN 465-St M5x10
6106
DIN 465-St M5x10
5.0
4.019
0.800
10.0
4042666061069
12.800
12.80000
1000
73181590980
7.200
15.000
2.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
1.200
1.000
3.400
0.400
ENGEL DIN 465-St M5x12
6107
DIN 465-St M5x12
5.0
4.019
0.800
12.0
4042666061076
15.400
15.40000
1000
73181590980
9.200
15.000
2.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
1.200
1.000
3.400
0.400
ENGEL DIN 465-St M5x16
6108
DIN 465-St M5x16
5.0
4.019
0.800
16.0
4042666061083
0.000
0.00000
1000
73181590980
13.200
15.000
2.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
1.200
1.000
3.400
0.400
ENGEL DIN 465-St M5x20
6109
DIN 465-St M5x20
5.0
4.019
0.800
20.0
4042666061090
16.600
16.60000
1000
73181590980
15.000
15.000
2.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
1.200
1.000
3.400
0.400
ENGEL DIN 465-St M5x25
108512
DIN 465-St M5x25
5.0
4.019
0.800
25.0
4042666804475
0.000
0.00000
1000
73181590980
15.000
15.000
2.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
1.200
1.000
3.400
0.400
ENGEL DIN 465-St M5x30
108513
DIN 465-St M5x30
5.0
4.019
0.800
30.0
4042666804482
0.000
0.00000
1000
73181590980
15.000
15.000
2.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
1.200
1.000
3.400
0.400
ENGEL DIN 465-St M6x10
108514
DIN 465-St M6x10
6.0
4.773
1.000
10.0
4042666804499
27.400
27.40000
1000
73181590980
6.500
18.000
2.500
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
1.600
1.000
4.300
0.600
ENGEL DIN 465-St M6x12
108515
DIN 465-St M6x12
6.0
4.773
1.000
12.0
4042666804505
27.700
27.70000
1000
73181590980
8.500
18.000
2.500
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
1.600
1.000
4.300
0.600
ENGEL DIN 465-St M6x16
6110
DIN 465-St M6x16
6.0
4.773
1.000
16.0
4042666061106
28.400
28.40000
1000
73181590980
12.500
18.000
2.500
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
1.600
1.000
4.300
0.600
ENGEL DIN 465-St M6x20
6112
DIN 465-St M6x20
6.0
4.773
1.000
20.0
4042666061120
29.000
29.00000
1000
73181590980
16.500
18.000
2.500
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
1.600
1.000
4.300
0.600
ENGEL DIN 465-St M6x25
64469
DIN 465-St M6x25
6.0
4.773
1.000
25.0
4042666644699
36.500
36.50000
1000
73181590980
18.000
18.000
2.500
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
1.600
1.000
4.300
0.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.