환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 1477 steel - Countersunk head grooved pins
Engel Verbindungselemente
Countersunk notch nails
Powered by
CAD모델 선택
{engel/senkkerbnaegel/din_1477.prj},{NB=ENGEL DIN 1477-St 3x6},{IDNR=26193},{D1=3.0},{L=6},{EAN=4042666261933},{DINGEW=0.42100},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182900900},{ALPHA=75},{D3=5.2},{K=1.4},{F=1.0},{D2=3.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
L
js15
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
ALPHA
Angle
[°]
D3
[mm]
K
[mm]
F
~
[mm]
D2
Diameter kerf
[mm]
ENGEL DIN 1477-St 2x3
26182
DIN 1477-St 2x3
2.0
3
4042666261827
0.102
0.10200
1000
73182900900
75
3.5
1.0
0.5
2.15
ENGEL DIN 1477-St 2x4
26184
DIN 1477-St 2x4
2.0
4
4042666261841
0.127
0.12700
1000
73182900900
75
3.5
1.0
0.5
2.15
ENGEL DIN 1477-St 2x5
26185
DIN 1477-St 2x5
2.0
5
4042666261858
0.152
0.15200
1000
73182900900
75
3.5
1.0
0.5
2.15
ENGEL DIN 1477-St 2x6
26186
DIN 1477-St 2x6
2.0
6
4042666261865
0.177
0.17700
1000
73182900900
75
3.5
1.0
0.5
2.15
ENGEL DIN 1477-St 2x8
26187
DIN 1477-St 2x8
2.0
8
4042666261872
0.228
0.22800
1000
73182900900
75
3.5
1.0
0.5
2.15
ENGEL DIN 1477-St 2x10
26188
DIN 1477-St 2x10
2.0
10
4042666261889
0.277
0.27700
1000
73182900900
75
3.5
1.0
0.5
2.15
ENGEL DIN 1477-St 2.5x8
26189
DIN 1477-St 2.5x8
2.5
8
4042666261896
0.400
0.40000
1000
73182900900
75
4.4
1.2
0.7
2.70
ENGEL DIN 1477-St 2.5x10
26190
DIN 1477-St 2.5x10
2.5
10
4042666261902
0.484
0.48400
1000
73182900900
75
4.4
1.2
0.7
2.70
ENGEL DIN 1477-St 2.6x4
26191
DIN 1477-St 2.6x4
2.6
4
4042666261919
0.170
0.17000
1000
73182900900
75
4.5
1.3
0.7
2.80
ENGEL DIN 1477-St 2.6x8
66778
DIN 1477-St 2.6x8
2.6
8
4042666667780
0.400
0.40000
1000
73182900900
75
4.5
1.3
0.7
2.80
ENGEL DIN 1477-St 2.6x10
26192
DIN 1477-St 2.6x10
2.6
10
4042666261926
0.450
0.45000
1000
73182900900
75
4.5
1.3
0.7
2.80
ENGEL DIN 1477-St 3x6
26193
DIN 1477-St 3x6
3.0
6
4042666261933
0.421
0.42100
1000
73182900900
75
5.2
1.4
1.0
3.20
ENGEL DIN 1477-St 3x8
26194
DIN 1477-St 3x8
3.0
8
4042666261940
0.537
0.53700
1000
73182900900
75
5.2
1.4
1.0
3.20
ENGEL DIN 1477-St 3x10
26195
DIN 1477-St 3x10
3.0
10
4042666261957
0.650
0.65000
1000
73182900900
75
5.2
1.4
1.0
3.20
ENGEL DIN 1477-St 3x12
44798
DIN 1477-St 3x12
3.0
12
4042666447986
0.808
0.80800
1000
73182900900
75
5.2
1.4
1.0
3.20
ENGEL DIN 1477-St 3x15
48521
DIN 1477-St 3x15
3.0
15
4042666485216
0.000
0.00000
1000
73182900900
75
5.2
1.4
1.0
3.20
ENGEL DIN 1477-St 4x8
26196
DIN 1477-St 4x8
4.0
8
4042666261964
1.010
1.01000
1000
73182900900
75
7.0
2.0
1.5
4.25
ENGEL DIN 1477-St 4x10
88376
DIN 1477-St 4x10
4.0
10
4042666883760
1.148
1.14800
1000
73182900900
75
7.0
2.0
1.5
4.25
ENGEL DIN 1477-St 4x12
26198
DIN 1477-St 4x12
4.0
12
4042666261988
1.410
1.41000
1000
73182900900
75
7.0
2.0
1.5
4.25
ENGEL DIN 1477-St 4x15
26200
DIN 1477-St 4x15
4.0
15
4042666262008
1.720
1.72000
1000
73182900900
75
7.0
2.0
1.5
4.25
ENGEL DIN 1477-St 4x18
26201
DIN 1477-St 4x18
4.0
18
4042666262015
2.030
2.03000
1000
73182900900
75
7.0
2.0
1.5
4.25
ENGEL DIN 1477-St 4x20
26202
DIN 1477-St 4x20
4.0
20
4042666262022
2.220
2.22000
1000
73182900900
75
7.0
2.0
1.5
4.25
ENGEL DIN 1477-St 5x10
26203
DIN 1477-St 5x10
5.0
10
4042666262039
1.800
1.80000
1000
73182900900
75
8.8
2.5
1.5
5.25
ENGEL DIN 1477-St 5x12
26204
DIN 1477-St 5x12
5.0
12
4042666262046
2.250
2.25000
1000
73182900900
75
8.8
2.5
1.5
5.25
ENGEL DIN 1477-St 5x15
26205
DIN 1477-St 5x15
5.0
15
4042666262053
2.840
2.84000
1000
73182900900
75
8.8
2.5
1.5
5.25
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.