피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 134 steel - Washers
Engel Verbindungselemente
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{engel/scheiben/din_134_a2k.prj},{NB=ENGEL DIN 134-St 8.4 verzinkt},{IDNR=4401},{D=8},{DA=8.4},{EAN=4042666044017},{DINGEW=2.70000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182200980},{DW=18},{H=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
ENGEL DIN 134-St 3.2 verz...
4392
DIN 134-St 3.2
passivated
3
3.2
4042666043928
0.166
0.16600
1000
73182200980
8
0.500
ENGEL DIN 134-St 4.3 verz...
4394
DIN 134-St 4.3
passivated
4
4.3
4042666043942
0.402
0.40200
1000
73182200980
10
0.800
ENGEL DIN 134-St 5.3 verz...
4396
DIN 134-St 5.3
passivated
5
5.3
4042666043966
0.572
0.57200
1000
73182200980
12
1.000
ENGEL DIN 134-St 6.4 verz...
4399
DIN 134-St 6.4
passivated
6
6.4
4042666043997
1.433
1.43300
1000
73182200980
14
1.500
ENGEL DIN 134-St 8.4 verz...
4401
DIN 134-St 8.4
passivated
8
8.4
4042666044017
2.700
2.70000
1000
73182200980
18
2.000
ENGEL DIN 134-St 10.5 ver...
4404
DIN 134-St 10.5
passivated
10
10.5
4042666044048
5.760
5.76000
1000
73182200980
22
2.500
ENGEL DIN 134-St 13 verzi...
4406
DIN 134-St 13
passivated
12
13.0
4042666044062
11.376
11.37600
1000
73182200980
28
3.000
ENGEL DIN 134-St 15 verzi...
4409
DIN 134-St 15
passivated
14
15.0
4042666044093
12.579
12.57900
1000
73182200980
28
3.000
ENGEL DIN 134-St 17 verzi...
4411
DIN 134-St 17
passivated
16
17.0
4042666044116
16.035
16.03500
1000
73182200980
34
3.000
ENGEL DIN 134-St 19 verzi...
4414
DIN 134-St 19
passivated
18
19.0
4042666044147
30.568
30.56800
1000
73182200980
40
4.000
ENGEL DIN 134-St 21 verzi...
4416
DIN 134-St 21
passivated
20
21.0
4042666044161
28.592
28.59200
1000
73182200980
40
4.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.