환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
A 96814 steel/steel - Special Spengler blind rivets
Engel Verbindungselemente
A96814 sprengler rivets
Powered by
CAD모델 선택
{engel/a96814_sprenglerniete/a_96814.prj},{NB=ENGEL A 96814-StSt F 3.2x6.3 (KL=1)},{IDNR=42161},{D1=3.2},{L=6.3},{KL=1.000},{EAN=4042666421610},{DINGEW=1.40000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=83089000900},{D2=6.400},{K=0.800},{DM=1.900},{R=0.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
D2
-0.5
[mm]
K
±0.15
[mm]
DM
[mm]
ENGEL A 96814-StSt F 3.2x...
42161
A 96814-StSt F 3.2x6.3
3.2
6.3
4042666421610
1.400
1.40000
1000
83089000900
6.400
0.800
1.900
ENGEL A 96814-StSt F 3.2x...
42162
A 96814-StSt F 3.2x8
3.2
8.0
4042666421627
1.500
1.50000
1000
83089000900
6.400
0.800
1.900
ENGEL A 96814-StSt F 3.2x...
42163
A 96814-StSt F 3.2x9.3
3.2
9.3
4042666421634
1.500
1.50000
1000
83089000900
6.400
0.800
1.900
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.