피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Engel Verbindungselemente
생성됨: 20.08.2014
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 7.0
Engel Verbindungselemente
DIN 705 A2 form A - Adjusting rings, form A
Engel Verbindungselemente
Adjusting rings
Powered by
CAD모델 선택
{engel/stellringe/din_705_a2_a.prj},{NB=ENGEL DIN 705-A2 A 15},{IDNR=10148},{D1=15.000},{REIHE=2},{BEZ1=mit DIN 914/ISO 4027-A2},{EAN=4042666101482},{DINGEW=29.80000},{GEWEH=1000},{ZOLLNR=73182900900},{B=12.000},{D2=25.000},{D3=M6},{D3N=6.000},{D3K=4.917},{D3KS=4.773},{D4=4.000},{L=8.000},{DP=1.500},{N=1.000},{T=2.000},{S=0.000},{GS=M6x8},{KERBSTIFT=4x24},{KEGELSTIFT=4x25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
BEZ
Short description
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter H8
[mm]
BEZ1
Long description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
GEW
[g]
DINGEW
[kg]
GEWEH
Piece
ⁿ/ₐ
ZOLLNR
ⁿ/ₐ
B
Width js14
[mm]
D2
Outer diameter h13
[mm]
D3
Thread drilling
ⁿ/ₐ
GS
Headless pin
[mm]
ENGEL DIN 705-A2 A 5
62016
DIN 705-A2 A 5
5.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666620167
2.680
2.68000
1000
73182900900
6.000
10.000
M3
M3x4
ENGEL DIN 705-A2 A 6
10140
DIN 705-A2 A 6
6.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101406
5.480
5.48000
1000
73182900900
8.000
12.000
M4
M4x5
ENGEL DIN 705-A2 A 8
71366
DIN 705-A2 A 8
8.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666713661
9.000
9.00000
1000
73182900900
8.000
16.000
M4
M4x6
ENGEL DIN 705-A2 A 10
10145
DIN 705-A2 A 10
10.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101451
18.500
18.50000
1000
73182900900
10.000
20.000
M5
M5x8
ENGEL DIN 705-A2 A 12
101668
DIN 705-A2 A 12
12.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666397373
25.200
25.20000
1000
73182900900
12.000
22.000
M6
M6x8
ENGEL DIN 705-A2 A 13
64833
DIN 705-A2 A 13
13.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666648338
28.500
28.50000
1000
73182900900
12.000
22.000
M6
M6x8
ENGEL DIN 705-A2 A 14
10147
DIN 705-A2 A 14
14.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101475
31.700
31.70000
1000
73182900900
12.000
25.000
M6
M6x8
ENGEL DIN 705-A2 A 15
10148
DIN 705-A2 A 15
15.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101482
29.800
29.80000
1000
73182900900
12.000
25.000
M6
M6x8
ENGEL DIN 705-A2 A 16
46547
DIN 705-A2 A 16
16.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666465478
38.400
38.40000
1000
73182900900
12.000
28.000
M6
M6x8
ENGEL DIN 705-A2 A 18
61822
DIN 705-A2 A 18
18.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666618225
56.000
56.00000
1000
73182900900
14.000
32.000
M6
M6x8
ENGEL DIN 705-A2 A 22
59723
DIN 705-A2 A 22
22.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666597230
69.000
69.00000
1000
73182900900
14.000
36.000
M6
M6x10
ENGEL DIN 705-A2 A 30
10152
DIN 705-A2 A 30
30.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101529
111.000
111.00000
1000
73182900900
16.000
45.000
M8
M8x10
ENGEL DIN 705-A2 A 32
10153
DIN 705-A2 A 32
32.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101536
140.300
140.30000
1000
73182900900
16.000
50.000
M8
M8x12
ENGEL DIN 705-A2 A 35
10154
DIN 705-A2 A 35
35.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101543
111.000
111.00000
1000
73182900900
16.000
56.000
M8
M8x12
ENGEL DIN 705-A2 A 45
10156
DIN 705-A2 A 45
45.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101567
317.000
317.00000
1000
73182900900
18.000
70.000
M10
M10x16
ENGEL DIN 705-A2 A 50
10157
DIN 705-A2 A 50
50.000
with DIN 914/ISO 4027-A2
4042666101574
429.000
429.00000
1000
73182900900
18.000
80.000
M10
M10x16
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.